Powrót do przegladu

Szczegóły zalet

Po prostu pewne rozłączanie

Złącze z blokadą  

Łatwa blokada

Złącza odłącznikowe przetwornika pomiarowego firmy Phoenix Contact oferują następujące korzyści:

  • Pewny kontakt i blokada odłącznika wzdłużnego w danym stanie przełączenia
  • Przejrzystość dzięki nadrukowanym symbolom połączeń
  • Blokada przełączania chroniąca przed niezamierzonym przełączeniem
  • Jednoczesne przełączenie dwóch lub trzech przełączników za pomocą mostka
Powrót do góry

Bezpieczne zwieranie

Złącze z mostkiem wtykowym  

Wtykowe mostki łączeniowe

Za pomocą wtykanych mostków przetworniki prądu można zwierać wyjątkowo pewnie i wygodnie.

Mostki można umieścić i zablokować stabilnie w gnieździe mostków po obu stronach miejsca rozłączenia.

Powrót do góry

Automatyczne zwieranie

1. Brak zwarcia 2. Automatyczne zwarcie wyprzedzające  

1. Brak zwarcia 2. Automatyczne zwarcie wyprzedzające

Wyjątkowo komfortowy i bezpieczny jest nasz nowy wtyk zwierający. Po wyciągnięciu wtyku zintegrowana blaszka przełączająca powoduje wyprzedzające zwarcie. Podłączone przetworniki pomiarowe są automatycznie chronione przed zniszczeniem.

Zasada działania:

  1. Wtyk wetknięty – brak zwarcia
  2. Wtyk wyciągnięty – automatyczne zwarcie wyprzedzające

 

Powrót do góry

Elastyczne przyłącze

Schemat, złącze z akcesoriami  

Złącze odłącznikowe przetwornika pomiarowego z przetwornikiem prądu

Najnowsza generacja złączy odłącznikowych przetwornika pomiarowego z przyłączem Push-In posiada liczne zalety:

  • kompaktowy kształt
  • łatwa obsługa
  • sześć gniazd funkcyjnych
  • przejrzystość
  • liczne akcesoria do elastycznego stosowania
  • zaciski przelotowe tego samego kształtu
Powrót do góry

Powrót do przegladu
Więcej informacji
  • Szczegóły zalet

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410