Oznaczanie złączek

Wyraźnie i jednoznacznie

Wyraźnie i jednoznacznie

Niezależnie od tego jakiej szerokości złączek potrzebujesz — w naszej ofercie zawsze znajdziesz odpowiedni oznacznik.

Powrót do Drukarki i oznaczniki

Kategoria

Szukaj w Oznaczanie złączek

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Oznaczniki złączek różnią się przede wszystkim sposobem montażu: dostępne są oznaczniki do głębokich i płytkich rowków, paski czy pojedyncze oznaczniki.

Zalety

  • Szybko i wygodnie dzięki oznacznikom złączy z nadrukiem
  • Indywidualne projektowanie dzięki różnym systemom druku
  • Wygodnie: możliwość wykonania nadruku w ramach świadczonej przez nas usługi
  • Wszystko od jednego producenta: również oznaczniki do złączek innych producentów

Jednoznaczne oznakowanie

Oznaczniki złączek firmy Phoenix Contact  

Oznaczanie w szafach sterowniczych i instalacjach

Chcesz szybko i bezbłędnie oprzewodować listwy zaciskowe?

Duży i jednoznaczny opis poszczególnych zacisków jest do tego niezbędny. Dotyczy to przede wszystkim uruchomienia i konserwacji szaf sterowniczych i instalacji.

Uwzględniliśmy następujące uwarunkowania:

  • Oznaczniki złączek firmy Phoenix Contact są optymalnie dostosowane do złączek.
  • W zależności od potrzeb oznaczniki do złączek są dostępne z nadrukiem lub bez nadruku, w postaci kart, arkuszy lub w rolce.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410