Rozruszniki silnika z funkcją bezpieczeństwa

Rozruszniki silnika z funkcją bezpieczeństwa

Inteligentne przełączanie silnika

Kompaktowe, modułowe rozruszniki silnika zapewniają szybkie i niezawodne włączanie silnika oraz zmianę kierunku jego pracy.

Powrót do Bezpieczeństwo funkcjonalne

Kategoria

Szukaj w Rozruszniki silnika z funkcją bezpieczeństwa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON z funkcją bezpieczeństwa łączą w sobie nawet cztery funkcje: zatrzymanie awaryjne, uruchamianie silnika, funkcję nawrotną i ochronę silnika przed przeciążeniem. Poza standardowymi urządzeniami przeznaczonymi do oprzewodowania równoległego dostępne są również wersje do pracy w sieci. Można je zintegrować w środowisku magistrali obiektowej.

Korzyści

  • Bezpieczne wyłączanie do SIL 3 i PL e
  • Oszczędność miejsca do 89 procent dzięki wąskiej konstrukcji
  • 10 razy dłuższa żywotność dzięki technologii hybrydowej CONTACTRON
  • Ustawiana ochrona silnika oparta na wyłączniku bimetalowym do 9 A
  • Łatwe oprzewodowanie dzięki zintegrowanemu układowi blokującemu i oprzewodowaniu obciążenia

Modułowe hybrydowe rozruszniki silnika

Modułowe hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON pro  

Modułowe hybrydowe rozruszniki silnika CONTACTRON pro

Nowa seria produktów CONTACTRON pro oferuje łatwą integrację funkcji bezpieczeństwa oraz możliwość modułowej rozbudowy. Przekaźnik bezpieczeństwa PSRmini PSR-MC38 zapewnia bezpieczne wyłączanie silnika poprzez nowy, hybrydowy rozrusznik silnika CONTACTRON pro. Aparaturę łączeniową można prosto, szybko i modułowo połączyć za pomocą łączników T-BUS na szynę DIN.

Dalsze informacje są dostępne tutaj:

Inteligentne przełączanie i niezawodna ochrona

Przykład oprzewodowania CONTACTRON

Zatrzymanie awaryjne

Zintegrowana funkcja bezpieczeństwa umożliwia stosowanie w aplikacjach zatrzymania awaryjnego związanych z bezpieczeństwem.

Ruch w prawo

Łatwe wysterowanie bezpośrednio za pomocą karty wyjściowej PLC 24 V lub sygnału 230 V AC.

Ruch w lewo

Opcjonalnie: funkcja nawrotna z układem blokującym i oprzewodowaniem obciążenia.

Ochrona silnika

Komfortowa ochrona przez elektroniczny przekaźnik ochronny silnika z funkcją automatycznego i zdalnego resetu.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

Do pobrania