Możliwość prowadzenia ciągłej komunikacji oraz monitorowania wszystkich procesów.
Od klasycznych konstrukcji instalacji, po zakłady użyteczności publicznej i utylizacji: wymóg informowania na bieżąco o statusie wszystkich procesów nabiera coraz większego znaczenia. Produkty Phoenix Contact to przemyślane i uniwersalne rozwiązania do obsługi sterowania rozproszonych podzespołów instalacji oraz komunikacji w trybie Server-Client połączonych w sieć komputerów przemysłowych.
Możliwość ciągłego monitorowania całej instalacji: dzięki rozwiązaniom z zakresu zdalnego sterowania Phoenix Contact można teraz monitorować oraz sterować oddalonymi od siebie podzespołami instalacji. W ten sposób użytkownik jest informowany na bieżąco o wszelkich rodzajowych wartościach pomiaru stacji zewnętrznych. Rozkazy sterujące mogą można przesyłać bezpośrednio z centralnego stanowiska sterowania.
Specjalne protokoły umożliwiają bezpieczną transmisję danych procesu przez sieci szerokozakresowe. Oferujemy rozwiązania z zakresu zdalnego sterowania dla niemal wszystkich sieci telekomunikacyjnych, jak np. analogowe łącza stałe, sieci radiokomunikacyjne oraz publiczne sieci telefoniczne i sieci telefonii komórkowej.
Przy budowaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu zdalnego sterowania wystarczy połączyć oferowane przez nas standardowe komponenty automatyzacji z oprogramowaniem do zdalnego sterowania Resy+.
Zalety zdalnego sterowania:
Oprogramowanie Portico firmy Phoenix Contact to proste rozwiązanie do obsługi wielu procesów.
Funkcja multipleksera do łatwego doposażenia
Stosując oprogramowanie dla systemów multiplekserowych można z dwóch modułowych sterowników ILC 131 ETH zrobić jeden system multipleksera. Nie wymaga to pracochłonnego programowania, gdyż system konfiguruje się automatycznie. Wystarczy po prostu dokonać rozszerzenia dwóch sterowników PLC o kartę SD o nazwie SD FLASH 512MB MODULAR MUX i odpowiednie warstwy I/O, potem przydzielić uprawnienia master i slave — gotowe!
"$pageName" na