Połącz moduły przekaźnikowe i analogowe za pomocą funkcji logicznych i intuicyjnego oprogramowania.
System przekaźników logicznych PLC logic to pierwsze rozwiązanie na rynku modułów logicznych, które łączy w sobie poziom logiczny, poziom interfejsów i poziom przyłączenia obiektu. W ten sposób można przełączać i sterować sygnałami we/wy za pomocą jednego kompaktowego systemu. W zależności od potrzeb można moduły logiczne można łączyć z pasującymi modułami przekaźnikowymi i analogowymi. Modułowa konstrukcja umożliwia różnorodne zastosowania.
Wybór różnych modułów umożliwia elastyczną rozbudowę systemu. Oprócz modułu podstawowego dostępne są także moduły rozszerzeń do bardziej złożonych zadań. Do każdego modułu logicznego można wybrać osiem dowolnych złączek szynowych PLC-INTERFACE. Za pomocą modułu podstawowego i dwóch modułów rozszerzeń można rejestrować i przełączać nawet 48 sygnałów we/wy.
Komponenty systemu przekaźników logicznych
1) Moduł podstawowy
PLC logic przetwarza w jednym module logicznym 16 sygnałów wejść/wyjść na szerokości zaledwie 50 mm.
2) Moduły rozszerzeń
Połączenie pomiędzy modułem podstawowym i modułem rozszerzeń jest realizowane bez użycia narzędzi, za pośrednictwem zintegrowanych złączy.
3) Moduł pamięci
Tworzenie kopii zapasowej programów lub ich proste przenoszenie na inne urządzenia.
4) Moduły przekaźnikowe i analogowe
Modułowa konstrukcja z różnymi modułami przekaźnikowymi i analogowymi umożliwia wyposażenie dopasowane do kanału.
5) Aplikacja PLC logic
Proste i szybkie dopasowanie parametrów i monitorowanie za pomocą aplikacji dla systemu iOS i Android. Za pomocą aplikacji i adaptera Bluetooth uzyskasz szybki bezprzewodowy dostęp do danych procesowych.
LOGIC+ to intuicyjne oprogramowanie do szybkiej realizacji projektów.
Wybierz odpowiednie komponenty do danego zadania. Prosta obsługa ułatwia konfigurację i uruchomienie produktów. Wygenerowane programy mogą być symulowane na komputerze zarówno offline, jak i testowane online w trakcie bieżącej pracy.
"$pageName" na