Powrót do przegladu

Hybrydowe rozruszniki silników

CONTACTRON  

Inteligentne włączanie i zabezpieczanie

Za pomocą rozrusznika CONTACTRON można włączać silniki w inteligentny sposób oraz chronić je w bardziej efektywny sposób. Hybrydowe rozruszniki silników i moduły zarządzania silnikiem pozwalają na łatwą integrację z istniejącą siecią PROFIBUS.

Hybrydowy rozrusznik silnika CONTACTRON łączy przy tym w sobie funkcję klasycznego nawrotnego układu ochronnego w jednym bardzo kompaktowym urządzeniu. Włączenie do istniejącego systemu magistrali obiektowej następuje za pośrednictwem bramki PROFIBUS i systemu okablowania SmartWire-DTTM. Można przyłączać 58 hybrydowych rozruszników silnika na jedną bramkę z maksymalną długością 600 metrów.
Za pomocą modułu zarządzania silnikiem można ponadto wykrywać wszystkie krytyczne stany obciążenia, jak niedociążenie i przeciążenie. W razie potrzeby moduł zarządzania silnikiem wyłącza napęd i chroni w ten sposób silnik i połączoną z nim mechanikę instalacji. Do każdej bramki PROFIBUS może zostać przyłączone do 32 modułów zarządzania silnikiem.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410