Proste uruchomienie np. w inteligentnych stacjach sieci miejscowych lub wirtualnych elektrowniach.
Biblioteka Powerworx zawiera bloki funkcji do popularnych urządzeń pomiarowych do rejestrowania danych w sieciach niskiego i średniego napięcia i ich przesyłania do centrali sterowniczej. Komunikacja niepowiązana z żadną marką i standardowe protokoły zapewniają bezpieczne przesyłanie danych.
Bloki funkcji biblioteki Powerworx umożliwiają łatwe integrowanie popularnych urządzeń pomiarowych takich firm jak Horstmann, Kries i Janitzer. Bloki funkcji są dostępne również do modułowej złączki pomiarowej firmy Phoenix Contact.
Wartości pomiarowe prądu i napięcia, zdarzenia, wyjścia i ustawienia zastosowanych urządzeń pomiarowych są odczytywane i przetwarzane bezpośrednio przez sterownik. Wartości pomiarowe i zdarzenia są przesyłane do układu sterowania. Lokalnie wyniki można sprawdzić dzięki funkcji monitoringu wartości pomiarowych online. Umożliwia to elastyczną i szybką reakcję na aktualny stan sieci.
"$pageName" na