Platforma oprogramowania do sterowników do automatyki przemysłowej Phoenix Contact. Oprogramowanie PLCnext Engineer jest zgodne z normą IEC 61131-3 i jest dostępne bezpłatnie do pobrania. Zakres funkcji można powiększyć poprzez instalację dodatkowych płatnych dodatków. W tym celu otwórz konfiguratora licencji przyciskiem „Konfiguruj”.
Oprogramowanie do programowania PLC
Postaw na innowacyjne oprogramowanie PLC do programowania systemów automatyki przemysłowej. Od sterownika do OPC po elastyczną platformę oprogramowania do kompleksowego programowania: tutaj znajdziesz odpowiednie oprogramowanie do programowania swoich sterowników PLC.
AX OPC SERVER, złącze komunikacyjne połączenia z bazującymi na PC WORX sterownikach z dostosowaną do OPC wizualizacją.
Klucz sprzętowy do przechowywania licencji różnych programów
Pakiet oprogramowania dla rozwiązań automatyzacyjnych opartych na komputerach PC, licencja kopiowania PC WORX BASIC, zawiera wszystkie 5 języków IEC, bez kompilatora MSFC, maks. 2048 B danych wejściowych i wyjściowych, klucz licencyjny charakterystyczny dla danej wersji
Pakiet oprogramowania dla rozwiązań automatyzacyjnych opartych na komputerach PC, licencja kopiowania PC WORX PRO, zawiera wszystkie 5 języków IEC, z kompilatorem MSFC, maks. 128 kB danych wejściowych i wyjściowych, klucz licencyjny charakterystyczny dla danej wersji
Serwer OPC UA do komunikacji z maks. 25 sterownikami
Serwer OPC UA do komunikacji z maks. 200 sterownikami
Środowisko programistyczne dla systemów INTERBUS Safety i sterowników PROFIsafe firmy Phoenix Contact, z interfejsem graficznym wg IEC 61131-3 w językach, języku bloków funkcyjnych (FBS), schemacie styków (KOP) i tekście strukturyzowanym (ST).
Z przynależnych bibliotek PLCopen (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF i TwoHand_SF) w projekcie można stosować wszystkie biblioteki.
Dodatek do integracji i wykonania modeli MATLAB/Simulink na sterownikach Remote Field i Axioline
Dodatek do integracji i wykonania modeli MATLAB/Simulink na sterownikach Remote Field i Axioline