Programowanie PLC

Programowanie

Intuicyjnie i efektywnie

Sięgnij po innowacyjne oprogramowanie dostosowane perfekcyjnie do urządzeń Phoenix Contact.

Powrót do Oprogramowanie

Kategoria

Szukaj w Programowanie PLC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Postaw na innowacyjne narzędzia oprogramowanie Phoenix Contact do programowania swoich systemów automatyki przemysłowej. Od sterownika do OPC po elastyczną platformę oprogramowania do kompleksowego programowania: tutaj znajdziesz odpowiednie oprogramowanie do programowania swoich sterowników PLC.

Korzyści

  • Łatwa obsługa dzięki intuicyjnym interfejsom programowania i przejrzystym strukturom
  • Szybkie uruchomienie i programowanie dzięki licznym bibliotekom standardowym
  • Możliwość rozszerzenia aplikacji za pomocą dopasowanych bloków funkcyjnych lub dodatków funkcyjnych
  • Łatwa konfiguracja sieci PROFINET
  • Ujednolicona obsługa na całym świecie dzięki programowaniu zgodnemu ze standardem IEC 61131

PLCnext Engineer – przyspiesz tworzenie swoich aplikacji

PLCnext Engineer łączy w jednym interfejsie wszystkie zadania procesu programowania  

PLCnext Engineer łączy w jednym interfejsie wszystkie zadania procesu programowania

Poznaj sposób na szybsze uruchamianie PLCnext Control. Oprogramowanie PLCnext Engineer łączy na jednej platformie wszystkie zadania systemu programowania. Dodatkowo PLCnext Engineer można rozszerzyć indywidualnie za pomocą dodatków funkcyjnych.

Do programowania wg IEC 61131-3 jest dostępny PLCnext Engineer – elastyczna platforma programistyczna. Platforma ta łączy w jednym narzędziu wszystkie zadania związanie z programowaniem, umożliwiając w ten sposób wygodną konfigurację, standardowe i bezpieczne programowanie, webową wizualizację i diagnostykę całego systemu.

Oprogramowanie wyróżnia się ciekawą szatą graficzną oraz zoptymalizowanym interfejsem użytkownika.

PC Worx – oprogramowanie do programowania wszystkich klasycznych sterowników

PC Worx – oprogramowanie do programowania firmy Phoenix Contact  

PC Worx – oprogramowanie do programowania klasycznych sterowników

PC Worx to kompleksowe oprogramowanie do programowania wszystkich klasycznych sterowników firmy Phoenix Contact. Umożliwia ono programowanie zgodnie z normą IEC 61131, konfigurację magistrali obiektowych INTERBUS, PROFINET i Modbus oraz diagnostykę systemu.

Oznacza to optymalne współdziałanie sprzętu i oprogramowania. W zależności od liczby obsługiwanych I/O dostępne są do wyboru dwie wersje: PC Worx Basic i PC Worx Pro.

Dla wybranych sterowników Inline i Axioline oprogramowanie to jest dostępne w darmowej wersji podstawowej Express.

OPC UA – bezpieczny interfejs do integracji w sieci

OPC UA to niezależna od platformy architektura serwisowa.  

OPC UA ułatwia dostęp do wszystkich informacji sterownika

Szukasz sposobu na podłączenie swoich systemów automatyzacyjnych do innych systemów? Preferowanym międzynarodowym standardem dla sterowników Phoenix Contact jest OPC UA.

  • Niektóre sterowniki oferują wbudowany serwer OPC UA. Dzięki temu wizualizacje i inne układy sterowania oparte na OPC UA można łączyć bezpośrednio ze sterownikiem.
  • W przypadku sterowników bez własnego serwera OPC UA można użyć naszego PC WORX UA SERVER, który umożliwia bezpośrednie podłączenie nawet 200 sterowników do poziomu obsługi i sterowania. Rozwiązanie to umożliwia szybką wymianę wielu tysięcy punktów danych z klientami obsługującymi standard OPC UA. Certyfikowany system bezpieczeństwa chroni przed nieuprawnionym dostępem, manipulacją i błędami obsługi.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Odkryj środowisko programistyczne

Efektywna i intuicyjna realizacja zadań w dziedzinie automatyki przemysłowej

PLCnext Technology

Platforma nieograniczonej automatyzacji.

PLCnext Technology
Do strony PLCnext