Złącza mini i mikro

Małe złącza — maksymalne korzyści

Małe złącza — maksymalne korzyści

Wygodne okablowanie i różne sposoby montażu w najbardziej ograniczonej przestrzeni — dzięki złączom w miniaturowym formacie.

Powrót do Przyłącze z klatką sprężynową

Kategoria

Szukaj w Złącza mini i mikro

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Mimo małych wymiarów użytkownik może opisywać i mostkować złącza mini i mikro tak jak duże złącza szeregowe. Sprawdzone przyłącze śrubowe ma wiele zalet: przyłącza wieloprzewodowe i swobodę konserwacji.

Zalety

  • Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji i możliwość montażu na szynie nośnej 15 mm
  • Przejrzystość dzięki opisaniu wszystkich złączy
  • Łatwy rozdział potencjałów dzięki ustandaryzowanym mostkom wtykanym

Dla miejsc o niewielkiej wysokości montażu

Minizłącza sprężynowe z poziomym lub pionowym przyłączem przewodów  

Minizłącza sprężynowe z poziomym lub pionowym przyłączem przewodów

Mało miejsca w szafie sterowniczej? Wystarczy wybrać minizłącza sprężynowe z poziomym lub pionowym złączem przewodów:

  • Złącze poziome do szczególnie płaskich instalacji
  • Złącze pionowe w warunkach ograniczonego miejsca

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij