Złączki w miniaturowym formacie umożliwiają komfortowe oprzewodowanie i elastyczny montaż na minimalnej przestrzeni.
Złączki miniaturowe i mikrozłączki z zaciskami Push-in to odpowiedź na pogłębiającą się miniaturyzację w budowie maszyn, rozdzielni i szaf sterowniczych. Pomimo swych niewielkich gabarytów złączki wykorzystują zalety systemu CLIPLINE complete, standardowe mostki, oznaczniki i akcesoria pomiarowe.
Złączki miniaturowe MPT montowane na małej szynie nośnej NS 15 oferują szereg korzyści:
Zakres przekrojów:
MPT 1,5/S… 0,14 mm² do 1,5 mm²
MPT 2,5… 0,14 mm² do 4 mm²
Złączki miniaturowe o szerokości zaledwie 3,5 mm montuje się na „małej” szynie nośnej. Dzięki swym kompaktowym rozmiarom nadają się idealnie do montażu w małych skrzynkach rozdzielczych i przyłączeniowych, np. do podłączenia silnika.
Każda złączka jest wyposażona dodatkowo w uniwersalne gniazdo funkcyjne z otworem pomiarowym. Umożliwia to zastosowanie standardowych akcesoriów pomiarowych niezależnie od wymagań mostkowania.
Złączki miniaturowe MP zapewniają elastyczność montażu:
Właściwości złączek:
W zależności od dostępnego miejsca i obszaru zastosowania można wybrać wersje o różnych możliwościach montażu.
Potencjały można rozdzielać kompaktowo za pomocą różnych rozdzielaczy potencjału. Są dostępne w wersjach z różną liczbą pinów.
"$pageName" na