Powrót do przegladu

Szczegóły zalet

Najlepsza jakość sygnału przy niewielkich wymiarach

Oszczędność miejsca dzięki małej szerokości  

MINI Analog to oszczędność nawet 65% miejsca

Pomiar temperatury, separacja, przetwarzanie, filtracja i wzmacnianie sygnałów — na szerokości zaledwie 6,2 mm. Używając wąskich modułów MINI Analog można oszczędzić nawet 65 procent miejsca w stosunku do typowych wzmacniaczy separacyjnych o szerokości od 12,5 mm do 22,5 mm.

Dzięki swej kompaktowej konstrukcji moduły zmieszczą się nawet w lokalnych skrzynkach rozdzielczych 120 mm.

Wysoka energooszczędność i długa żywotność

Niskie nagrzewanie własne modułów MINI Analog  

Długa żywotność dzięki niewielkiemu nagrzewaniu

Dzięki MINI Analog można kształtować swoje procesy automatyzacyjne w sposób energooszczędny już w szafie sterowniczej — dzięki swemu innowacyjnemu projektowi układu moduły mają niski pobór mocy.

Skutkiem tego moduły mniej się nagrzewają, a zatem mają dłuższą trwałość. W ten sposób uzyskuje się wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne w całym zakresie temperatur roboczych, również przy rozmieszczeniu szeregowym.

Zasilanie — elastycznie i prosto

Zasilanie wzmacniaczy separacyjnych poprzez konektor na do szynę nośną  

Konektor na szynę nośną oferuje elastyczne zasilanie i diagnostykę

Wzmacniacze separacyjne MINI Analog oferują rozwiązanie systemowe do zasilania urządzeń — w tym celu należy mostkować napięcie zasilania 24 V za pomocą łącznika szyny nośnej. Ułatwia to okablowanie, rozbudowę systemu lub wymianę modułu.

Istnieją trzy możliwości zasilania urządzeń:

  • bezpośrednie zasilanie 24 V w dowolnym module MINI Analog — dla max. 16 modułów MINI Analog
  • poprzez złącze zasilające 24 V — dla max. 80 modułów MINI Analog
  • poprzez zasilacz systemowy z wejściem szerokozakresowym 85…264 V prądu przemiennego — dla max. 60 modułów MINI Analog

Komfortowe przetwarzanie błędów za pomocą funkcji systemowej monitorowania błędów

Komfortowy zbiorczy meldunek błędu dzięki monitorowaniu błędów  

Monitorowanie błędów — zbiorczy meldunek błędu w systemach wielokanałowych

Funkcja systemowa monitorowania błędów to modułowe rozwiązanie do komfortowego przetwarzania błędów — moduł monitorowania błędów generuje zbiorczy meldunek błędu dla max. 80 modułów, połączonych łącznikiem magistrali na szynę nośną.

W razie wykrycia błędu wewnętrznego lub na wejściu sygnału przetwornika pomiarowego błąd jest sygnalizowany poprzez łącznik magistrali na szynę nośną i wyświetlany centralnie na module monitorowania błędów poprzez styk rozwierny. Nie ma konieczności skomplikowanego przetwarzania pojedynczych błędów.

W zależności od typu wzmacniacza separacyjnego są sygnalizowane następujące błędy:

  • przekroczenie górnej granicy zakresu pomiarowego
  • przekroczenie dolnej granicy zakresu pomiarowego
  • przerwanie przewodu
  • zwarcie
  • błąd modułu

Dzięki uzupełnieniu o nowe złącze zasilające istnieje dodatkowo możliwość wykrywania i sygnalizacji braku napięcia zasilania.

Przetwarzanie błędów można ustawić dowolnie zarówno po stronie uczestników, jak i modułu przetwarzającego. Dzięki temu funkcja monitorowania błędów staje się szczególnie modułowa.

Wygodne konfigurowanie i obserwowanie

Wygodne konfigurowanie i obserwowanie za pomocą oprogramowania  

Wygodne konfigurowanie i obserwowanie za pomocą oprogramowania

Wiele modułów MINI Analog można konfigurować — ustawia się je w prosty sposób mikroprzełącznikami DIP, bez używania oprogramowania. Alternatywnie moduły może skonfigurować firma Phoenix Contact według danych podanych w zamówieniu.

W celu umożliwienia realizacji zaawansowanych funkcji i monitowania moduły z wytrzymałym złączem S-Port można konfigurować wygodnie za pomocą darmowego oprogramowania.

Można wybrać jedno z trzech rozwiązań:

  1. oprogramowanie niezależne ANALOG-CONF
  2. pakiet oprogramowania FDT/DTM
  3. niezależne DTM do wykorzystania istniejącej aplikacji ramowej FDT

Szybkie i bezbłędne podłączanie sygnałów

Termination Carrier ze wzmacniaczami separacyjnymi MINI Analog  

Termination Carrier MINI Analog ze standardowymi urządzeniami szynowymi

Termination Carrier to kompaktowe rozwiązania do szybkiego i bezbłędnego podłączania urządzeń szynowych serii MINI Analog do kart wejść/wyjść systemów automatyki przemysłowej.

Za pomocą konfekcjonowanego okablowania systemowego VARIOFACE szybko i bezbłędnie połączysz Termination Carrier ze swoim sterownikiem — Plug & Play.

W ten sposób połączysz zalety modułowych urządzeń szynowych i szybkiego okablowania „Plug & Play”, tworząc kompleksowe rozwiązanie techniki systemowej.

Wysoki poziom bezpieczeństwa eksploatacyjnego

Wejście, wyjście, zasilanie odseparowane galwanicznie  

Wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki galwanicznej separacji 3-drożnej

Wzmacniacze separacyjne MINI Analog są wyposażone w całkowitą separację galwaniczną pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem. Bezpieczna separacja galwaniczna zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji dzięki zwiększeniu odporności na zakłócenia w aplikacji.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Kondycjonery sygnałów i przetworniki