Złącza hybrydowe

Dwa w jednym

Dwa w jednym

Jeden zacisk – dwa typy złączy. Wykorzystaj zalety odpowiedniego wyposażenia.

Powrót do Szybkozłączki nożowe

Kategoria

Szukaj w Złącza hybrydowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Połącz umiejętnie techniki złącz i wykorzystaj według indywidualnych potrzeb oferowane zalety rozwiązań dla szaf sterowniczych i paneli przyłączy – zastosuj złącza hybrydowe Phoenix Contact.

Zalety dla klienta

  • Spełnić jednocześnie wymagania dla wewnętrznego i zewnętrznego okablowania, ponieważ w jednym zacisku występują różne rodzaje przyłączy
  • Dowolny wybór techniki przyłączeniowej dzięki dwóm możliwościom połączeń
  • Oszczędność miejsca dzięki zwartej konstrukcji
  • Jednolite odstępy do kanałów kablowych – ten sam kształt zacisków przelotowych i zacisków przewodów ochronnych

Zacisk do budowy szafy sterowniczej

Złącza hybrydowe  

Sprytnie łączyć wykorzystując złącza hybrydowe

Chcesz zastosować różne techniki złącz dla wewnętrznej i zewnętrznej części szafy sterowniczej? Aby sprostać stawianym wymaganiom, dzięki złączom hybrydowym oferujemy interesujące i praktyczne rozwiązanie.

Wybierz po prostu odpowiedni zestaw:

  • z szybkozłączem i przyłączem sprężynowym
  • z szybkozłączem i złączem śrubowym

 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410