Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa

Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa od 6 mm

Bezpieczeństwo od 6 mm

Nowa definicja wielkości: kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa zapewniają pełną wydajność na minimalnej szerokości.

Powrót do Przekaźniki bezpieczeństwa

Kategoria

Szukaj w Kompaktowe przekaźniki bezpieczeństwa

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

PSRmini są najwęższymi na rynku przekaźnikami bezpieczeństwa. Przy szerokości zaledwie 6 i 12 mm oferują sprawdzone bezpieczeństwo dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu. Dodatkowo możliwość wykorzystania tylko jednego toru zezwolenia zapewnia wysoką elastyczność aplikacji.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca do 70% bez ograniczenia zdolności łączeniowej dzięki stworzonej przez Phoenix Contact technologii przekaźnikowej
  • Najwyższe bezpieczeństwo i dyspozycyjność dzięki zestykom o wymuszonym przełączaniu
  • Optymalizacja kosztów przy budowie aplikacji z jednym torem zezwolenia
  • Szeroka gama zastosowań dzięki dużemu asortymentowi produktów kompatybilnych z różnymi nadajnikami sygnałów
  • Dopuszczenia do stosowania na wszystkich światowych rynkach
  • Przekaźniki bezpieczeństwa PSRmini są częścią systemu COMPLETE line

Modułowe rozwiązania do budowy maszyn

PSRmini w szafie sterowniczej  

PSRmini to optymalne rozwiązanie zajmujące mało miejsca

Jako producent maszyn znasz dynamikę i wymagania swojego rynku. Technika bezpieczeństwa funkcjonalnego zawsze odgrywa tu istotną rolę. Istotnym elementem tego zagadnienia są normy i wytyczne.

Dzięki PSRmini oferujemy możliwość tworzenia nowych koncepcji bezpieczeństwa wyróżniających się następującymi zaletami:

  • Optymalizacja miejsca w szafie sterowniczej
  • Wysoka dyspozycyjność i kompatybilność komponentów systemu
  • Obszerny pakiet dopuszczeń do stosowania na rynkach całego świata

Technologia przekaźnikowa firmy Phoenix Contact

Technologia przekaźnikowa firmy Phoenix Contact  

Przekaźnik pomocniczy z zestykami o wymuszonym przełączaniu

Sercem przekaźników bezpieczeństwa jest stworzony przez nas przekaźnik pomocniczy z zestykami o wymuszonym przełączaniu. Innowacyjna technologia przekaźnikowa firmy Phoenix Contact oferuje maksymalne bezpieczeństwo i wyróżnia się wieloma detalami technologicznymi:

  • Duże prądy łączeniowe do 6 A
  • Najwyższa dyspozycyjność dzięki podwójnemu zestykowi diagnostycznemu

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


Technologia przekaźników firmy PHOENIX CONTACT

Ekstremalna wydajność przy minimalnej szerokości.

Wiecej informacji