Dzięki konstrukcji z orientacją czołową wszystkie punkty przyłączeniowe są dobrze widoczne i dostępne w każdej chwili. Pozwala to zaoszczędzić czas oraz miejsce powyżej i poniżej urządzeń.
Również w najbardziej ograniczonych warunkach przestrzeni można prowadzić przewody w dowolnej kolejności, niezależnie od tego, czy oprzewodowanie rozpoczyna się od strony wejścia, wyjścia czy zasilania.
Możliwość wyboru: oprzewodowanie przy użyciu zacisków śrubowych lub szybko i bez użycia narzędzi za pomocą technologii Push-in
Dzięki temu instalacja i uruchomienie staną się łatwe:
1. Łatwa instalacja
Złączki przyłączeniowe FASTCON-Pro pozwalają na niezależne od siebie wtykanie i wyciąganie nawet w urządzeniu z gotowymi połączeniami. Mocne wetknięcie bezpośrednie gwarantuje nawet po wielokrotnym użyciu niezmiennie wysoką jakość styku.
2. Łatwe uruchamianie i serwisowanie
Obwody sygnałowe i zasilające można błyskawicznie przerwać na czas prac serwisowych i uruchamiania, ustawiając złączki przyłączeniowe FASTCON Pro w pozycji rozłącznej. Oprzewodowanie pozostaje
nienaruszone.
3. Pomiar sygnałów prądowych w trakcie bieżącej eksploatacji
Możesz mierzyć sygnały prądowe w trakcie bieżącej eksploatacji i integrować swój miernik prądu z obwodem sygnałowym bez konieczności jego przerywania. Za pomocą tylko jednego pomiaru można rejestrować całą pętlę prądową od czujnika aż do sterownika.
4. Szybkie mostkowanie energii i zbiorczy komunikat o błędach
Proste mostkowanie energii przy użyciu konektora na szynę nośną ułatwia oprzewodowanie,
rozbudowę systemu czy też wymianę modułu w trakcie bieżącej eksploatacji. Ponadto dostępny jest zbiorczy komunikat o błędach w zastosowaniach wielokanałowych.
Duże powierzchnie opisowe pozwalają na pełne oznakowanie pętli standardowymi znacznikami mimo kompaktowej budowy. Wszystkie wskazania stanów i błędów są przez cały czas wyraźnie widoczne i umożliwiają szybki przegląd sytuacji na miejscu.
W celu optymalnego dopasowania do danej aplikacji można skonfigurować wiele typów kondycjonerów sygnałów MINI Analog Pro.
Wybierz spośród różnych rodzajów konfiguracji:
Prosta konfiguracja standardowa bez dodatkowego strojenia
Standardowe funkcje można łatwo i bez oprogramowania ustawić za pośrednictwem przełącznika DIP na urządzeniu. Kalibrowane przełączanie zakresów pomiaru gwarantuje niezmienną dokładność bez dodatkowego zestrajania.
Rozszerzona konfiguracja i monitorowanie przy użyciu komputera
Aby uzyskać rozszerzoną funkcjonalność i monitorowanie, można w wygodny sposób konfigurować moduły wielofunkcyjne za pomocą komputera, używając bezpłatnie pobieranych rozwiązań programowych:
Niezależna informacja i konfiguracja na miejscu
Wszystkie moduły MINI Analog Pro dysponują interfejsem NFC do bezprzewodowej komunikacji ze smartfonem z systemem Android. Daje to możliwość uzyskania wielu funkcji aplikacji MINI Analog Pro i na przykład konfiguracji serwisowanych modułów bezpośrednio na miejscu, bez dodatkowego wyposażenia.
Sprawna konfiguracja i nadzór dzięki aplikacji MINI Analog Pro
Pobierz bezpłatną aplikację MINI Analog Pro na swój smartfon lub tablet. W zależności od mobilnego urządzenia terminującego i typu produktu aplikacja oferuje różne funkcje:
Najwyższy stopień separacji galwanicznej
Najnowocześniejsza technologia transmisji i bezpieczna separacja
galwaniczna pomiędzy wejściem, wyjściem i zasilaniem
przy napięciu probierczym 3 kV: MINI Analog Pro oferuje
doskonałą jakość separacji w klasie 6 mm.
Elastyczne zasilanie
Rozszerzony zakres napięcia zasilania
9,6 … 30 V DC zapewnia wysoką dyspozycyjność
i umożliwia elastyczne zastosowanie, np.
w aplikacjach 12 V.
Wysoka jakość styku
Złączki przyłączeniowe stykają się w wyniku mocnego
bezpośredniego wetknięcia. Nie ma tu kołków metalowych, które
mogłyby zostać uszkodzone.
Szeroki zakres temperatury roboczej -40 ... +70°C umożliwia stosowanie również w ekstremalnych warunkach otoczenia.
Tylko wtedy, gdy zwraca się uwagę na najmniejsze szczegóły, można być pewnym jakości. Dlatego wszystkie elementy MINI Analog Pro projektujemy i produkujemy sami. Z wykorzystaniem własnych wytwórni części z tworzyw sztucznych i metalowych oraz własnego montażu powierzchniowego produkujemy wysokiej jakości kondycjonery sygnałów „Made in Germany”.
Kolejna zaleta: krótkie czasy dostawy, nawet przy dużych liczbach sztuk.
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Kondycjonery sygnałów i przetworniki
"$pageName" na