MACX MCR-UI-UI-NC - Kondycjoner sygnałów wejściowych
2811446

Konfigurowalny 3-drożny kondycjoner sygnału z bezpieczną separacją galwaniczną, 24 V, doprowadzenie zasilania. Przełączniki DIP z przodu, możliwość zaprogramowania ponad 1600 konwersji sygnałów. Konfiguracja standardowa (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), przyłącze śrubowe, SIL

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
Ustawienie ponad 1600 przekształceń sygnałów za pomocą łącznika DIP
Dopuszczalna instalacja w strefie 2
Do SIL 2 wg EN 61508
3-drożna separacja galwaniczna
Analogowy kondycjoner sygnału do separacji, filtrowania, wzmacniania i konwersji standardowych sygnałów analogowych
Konfigurowalne sygnały wejściowe i wyjściowe łącznie z dwubiegunowymi sygnałami prądowymi i napięciowymi
Częstotliwość graniczna 10 kHz dla krytycznych czasowo zastosowań
Wskaźnik stanu dla napięcia zasilania
Wyjście aktywne lub bierne
Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (zaciski Push-in)