Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

MINI MCR-SL-PT100-UI-NC - Przetwornik temperatury termometru oporowego
2864273

Pomiarowy przetwornik temperatury dla czujników temperatury Pt 100, konfigurowalne poprzez przełącznik DIP, ze złączami śrubowymi bez wstępnej konfiguracji

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Dla 2-, 3-, 4-przewodowych czujników Pt 100 wg IEC 60751
Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP
Wysoce kompaktowy pomiarowy przetwornik temperatury do galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania
Separacja 3-drożna
Sygnały Pt 100 na sygnały znormalizowane
Zakres pomiaru temperatury od -150 °C do 850 °C