Konfigurowalny 4-drożny podwajacz sygnałów MINI MCR-SL-UI-2I o szerokości 6,2 mm, wykorzystywany do separacji galwanicznej, przetwarzania, wzmacniania i filtrowania znormalizowanych sygnałów analogowych.
Od strony wejścia dostępne są analogowe sygnały normowe, do wyboru 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V lub 1...5 V, po stronie wyjścia niezależnie ustawione wyjścia prądowe o sygnale z galwaniczną separacją 0...20-mA- ew. 4...20-mA (separacja 4-drożna).
Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie obszarów wejścia i wyjścia.
Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.
MINI MCR-SL-UI-2I-NC
-
Podwajacze sygnałów
2864176
Podwajacz sygnałów 4-drożny MCR, do galwanicznej separacji i podwajania sygnałów analogowych, ze złączami śrubowymi, konfiguracja standardowa.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E238705DNV GL
ID dopuszczenia: TAA00002R0cUL Listed
ID dopuszczenia: E199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827Produkty kompatybilne
Korzyści
Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Kompaktowy kondycjoner sygnału do separacji galwanicznej, wzmacniania, konwersji, filtrowania i powielania standardowych sygnałów analogowych
Za pomocą łącznika DIP możliwa jest konfiguracja do 8 kombinacji sygnałów
Separacja 4-drożna
Podwojenie analogowego sygnału znormalizowanego na dwa wyjścia prądowe