Kompaktowe kondycjonery sygnałów MINI Analog Pro oferują niezwykłą łatwość instalacji i uruchamiania w najbardziej nawet ograniczonej przestrzeni.
MINI Analog Pro to pierwsza seria 6-milimetrowych kondycjonerów sygnałów z przyłączem wtykanym. Dobrze widoczne, łatwo dostępne punkty połączeniowe i pomiar prądu w trakcie bieżącej pracy zdecydowanie ułatwiają pracę.
Za pomocą podłączanych łatwo bramek można zintegrować w sieci dowolny kondycjoner sygnału MINI Analog Pro z wyjściem prądowym i wyjściem cyfrowym. Nie są potrzebne karty wejść do konkretnych sygnałów.
Bramki MINI Analog Pro do podłączania do magistrali i sieci są dostępne dla następujących protokołów:
1. Łatwa instalacja
Dobrze widoczne, łatwo dostępne punkty połączeniowe i wtykane złączki przyłączeniowe FASTCON Pro.
2. Łatwe uruchamianie i serwisowanie
Obwody sygnałowe i zasilające można rozłączyć bardzo szybko dzięki funkcji rozłączania.
3. Łatwy pomiar sygnałów prądowych
Sygnały prądowe można mierzyć podczas bieżącej eksploatacji, bez rozłączania pętli prądowej.
4. Różnorodne możliwości parametryzacji
Podstawowa konfiguracja za pomocą przełączników DIP oraz zaawansowana konfiguracja bez dodatkowych akcesoriów za pomocą oprogramowania lub aplikacji na smartfon.
Analog IN/OUT
Temperatura
Częstotliwość
Potencjometr
Digital IN
Wartości graniczne
Akcesoria
Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.
Kondycjonery sygnałów i przetwornikiMINI Analog Pro oferuje prostą instalację i uruchamianie w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
"$pageName" na