Moduły diodowe

Moduły diodowe

Pełna redundancyjność

Proste odsprzężenie połączonych równolegle zasilaczy zapewnia wysoką dyspozycyjność.

Powrót do Moduły redundancyjne

Kategoria

  • Lista produktów — QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    Moduły diodowe QUINT DIODE charakteryzują się kompleksową redundancją do samego odbiornika i zwiększają dyspozycyjność systemu również w wymagających warunkach otoczenia.

  • Lista produktów — TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    Moduły redundancyjne TRIO DIODE kontrolują w sposób ciągły redundancyjność napięcia wyjściowego do modułu redundancyjnego.

Szukaj w Moduły diodowe

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Moduły diodowe odsprzężają połączone równolegle zasilacze. Dzięki temu zwarcie nie ma wpływu
na zasilane urządzenie. Zarówno na wyjściu jednego z zasilaczy, jak i przewodzie z zasilacza do diody –
moduły diodowe zapewniają bezwzględne bezpieczeństwo zasilania.

Korzyści

  • QUINT DIODE – pełna redundancja dzięki redundancyjnemu oprzewodowaniu aż do odbiornika za pomocą dwóch plusowych złączek wyjściowych
  • Wytrzymała konstrukcja – QUINT DIODE do stref zagrożonych wybuchem i trudnych warunków otoczenia
  • Kontrola oprzewodowania: TRIO DIODE monitoruje oprzewodowanie od zasilacza aż do diody
  • TRIO DIODE z połączeniem Push-in do szybkiej i prostej instalacji
  • Oszczędność miejsca na szynie DIN: STEP DIODE o szerokości 18 mm
  • Moduły diodowe są częścią systemu COMPLETE line

TRIO DIODE – moduły redundancyjne do odsprzężania i monitorowania

TRIO DIODE do odsprzężania i monitorowania  

Odsprzężenie i monitorowanie za pomocą TRIO DIODE

Moduły redundancyjne TRIO DIODE kontrolują napięcia wyjściowe zasilaczy oraz oprzewodowanie do modułu odsprzężającego.

Ponadto poprzez bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy oraz diodę LED „Redundancy OK” informują o zapadach napięcia.

 

TRIO DIODE – moduły redundancyjne z połączeniami Push-in

TRIO DIODE z połączeniami Push-in  

Łatwa i szybka instalacja dzięki połączeniom Push-in

Dzięki zaciskom Push-in diody z rodziny TRIO instaluje się szybko i prosto. W ten sposób można zwiększyć dyspozycyjność systemu.

UNO, STEP i QUINT DIODE – moduły redundancyjne do prostego odsprzężenia

UNO. STEP i QUINT DIODE do odsprzężania  

Moduły diodowe do napięć znamionowych od 5 do 48 V DC

UNO DIODE, STEP DIODE i QUINT DIODE nadają się do łatwego odsprzężania zasilaczy.

Zwarcie w obwodzie wyjściowym zasilacza lub w przewodach doprowadzających do modułu diodowego nie ma już wpływu na zasilane urządzenie. Zapewnione jest dalsze niezawodne zasilanie.

QUINT DIODE – moduły redundancyjne do wymagających warunków otoczenia

QUINT DIODE do wymagających warunków otoczenia  

Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki wytrzymałej konstrukcji

Dzięki wytrzymałej konstrukcji diody z rodziny QUINT zapewniają wysoką dyspozycyjność systemu również w obszarach zagrożonych wybuchem oraz w wymagających warunkach otoczenia. Użyj modułu do zapewnienia redundancyjności lub zwiększenia mocy.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Konfigurator

Skonfiguruj produkty i rozwiązania do indywidualnych zastosowań.

Zasilacze i UPS