Bezpieczny redundancyjny system powstaje w wyniku równoległego połączenia dwóch odsprzężonych od siebie zasilaczy. STEP DIODE oferuje rozwiązanie umożliwiające zwiększenie dyspozycyjności systemu: odsprzężenie z użyciem diody.
STEP3-DIODE/5-24DC/2X5/1X10/PT
-
Moduł redundancyjny
1283937
Moduł redundancyjny STEP DIODE, Montaż na szynie DIN, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Szczegóły produktu
| Zakres znamionowego napięcia wejściowego | 5 V DC ... 24 V DC |
| Zakres napięcia wejściowego | 4,5 V DC ... 30 V DC |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Znamionowy prąd wejściowy (IN) | 1x 10 A |
| 2x 5 A | |
| Zabezp. przed zamianą biegunów | tak, < 60 V DC |
| Spadek napięcia wejście/wyjście | typ. 0,5 V (IOUT = 5 A) |
| Ochrona przed przepięciami przejściowymi | Dioda transil |
| napięcie wyjścia znamionowe | UIn - 0,5 V |
| Znamionowy prąd wyjściowy (IN) | 2x 5 A |
| 1x 10 A | |
| Obniżenie parametrów znamionowych | 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (zalecane) | |
| linka z tulejką izolowaną | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (zalecane) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Długość odizolowania | 10 mm (drut/linka/tulejka bez tulejki z tworzywa sztucznego) |
| 13 mm (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| Przyłącze przewodu | |
| Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
| drut | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| linka | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| linka z tulejką nieizolowaną | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (zalecane) | |
| linka z tulejką izolowaną | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (zalecane) | |
| AWG | 24 ... 14 (Cu) |
| Długość odizolowania | 10 mm (drut/linka/tulejka bez tulejki z tworzywa sztucznego) |
| 13 mm (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
| Napięcie izolacji wejście / wyjście | 550 V AC |
| Napięcie izolacji wejście, wyjście/obudowa | 550 V AC |
| Rodzina produktów | STEP DIODE |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 29675000 h (25 °C) |
| > 18693000 h (40 °C) | |
| > 13996000 h (50 °C) | |
| Dioda LED | tak |
| Właściwości izolacji | |
| Klasa ochrony | III |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
| Wymiary produktu | |
| Szerokość | 18 mm |
| Wysokość | 90 mm |
| Głębokość | 61 mm |
| Głębokość (Głębokość urządzenia (montaz na szynie DIN)) | 55 mm (Głębokość urządzenia (montaż na szynie DIN)) |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 1 TE (DIN 43880) |
| Wymiary montażowe | |
| Odstęp montażu prawo/lewo | 0 mm / 0 mm |
| Odstęp montażu góra/dół | 30 mm / 30 mm |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | ustawienie w rzędzie: poziomo 0 mm, pionowo 30 mm |
| Pozycja montażu | Szyna DIN pozioma NS 35, EN 60715 |
| Klasa palności wg UL 94 (obudowa / złącza) | V0 |
| Materiał obudowy | Metal |
| Materiał obudowy | PC |
| Materiał nóżki mocującej | Polyamid |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wys. zastosowania | ≤ 5000 m (> 2000 m, redukcja: 10 %/1000 m) |
| Maks. dop. wilgotność powietrza (praca) | ≤ 95 % (przy 25 °C, bez kondensacji) |
| Suche gorąco (IEC 60068-2-2) | 70 °C (16 h) |
| Ciepło wilgotne cykliczny (IEC 60068-2-30) | 55 °C (95 %, 2 x 23 h) |
| Zimno (IEC 60068-2-1) | -25 °C (16 h) |
| Wstrząsy (eksploatacja) | 18 ms, 30g, na każdy kierunek (IEC 60068-2-27) |
| Drgania (praca) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Bezpieczeństwo elektryczne | |
| Oznaczenie normy | Bezpieczeństwo elektryczne |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| Bardzo niskie napięcie PELV | |
| Oznaczenie normy | Bardzo niskie napięcie PELV |
| Normy/przepisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Przemysł okrętowy | |
| Oznaczanie | DNV |
| UL | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Oznaczanie | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Informacja | T4 (-10 °C ... +70 °C, > 50 °C, obniżenie parametrów znamionowych: 2 %/K) |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC 2014/30/UE |
| Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą dot. urz. niskiego nap. 2014/35/WE |
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-6-2:2019 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-4 |
| Szybkie stany przejściowe (burst) | |
| Wejście | 4 kV (Poziom kontroli 4 - niesymetryczny) |
| wyjście | 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) |
| Uwaga | Kryterium B |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Normy/przepisy | EN 61000-4-5 |
| Zakłócenia impulsowe udarowe (surge) | |
| Wejście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| wyjście | 1 kV (Poziom kontroli 3 - symetryczny) |
| 2 kV (Poziom kontroli 3 - niesymetryczny) | |
| Uwaga | Kryterium B |
| Wpływ zaburzeń przewodzonych | |
| Wejście/wyjście/sygnał | niesymetryczne |
| Zakres częstotliwości | 150 kHz ... 80 MHz |
| Uwaga | Kryterium A |
| Napięcie | 10 V (Poziom kontroli 3) |
| Kryteria | |
| Kryterium A | Normalny wskaźnik roboczy w zakresie ustalonych granic. |
| Kryterium B | Przejściowe zakłócenie wskaźnika roboczego jest samodzielnie korygowane przez urządzenie. |
| Numer artykułu | 1283937 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CMRH43 |
| Klucz produktu | CMRH43 |
| GTIN | 4063151488949 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 78 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 54 g |
| Numer taryfy celnej | 85363010 |
| Kraj pochodzenia | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371010 |
| ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8f786d5d-f2f8-461e-ac91-4f048febfbd2 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 2,263 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Elastyczny montaż przez zatrzaskiwanie na szynie nośnej
Wytrzymała konstrukcja
Kompletna redundancja do samego odbiornika
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław