Bezpieczny redundancyjny system powstaje w wyniku równoległego połączenia dwóch odsprzężonych od siebie zasilaczy. QUINT DIODE oferuje rozwiązanie umożliwiające zwiększenie dyspozycyjności systemu: odsprzężenie z użyciem diody.
QUINT4-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Moduł redundancyjny
2907719
Moduł diodowy szyn nośnych 12- 24 V DC/2x20 A lub 1x40 A. Nieprzerwana redundancja aż do odbiornika.
Szczegóły produktu
UL Recognized
ID dopuszczenia: E211944EAC
ID dopuszczenia: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID dopuszczenia: E123528cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528DNV
ID dopuszczenia: TAA000011FNK
ID dopuszczenia: TA25015MUL Recognized
ID dopuszczenia: E211944cUL Recognized
ID dopuszczenia: E211944cUL Listed
ID dopuszczenia: E123528UL Listed
ID dopuszczenia: E123528NK
ID dopuszczenia: TA25015MDNV
ID dopuszczenia: TAA000011FATEX
ID dopuszczenia: DEKRA 20ATEX0041 XEAC Ex
ID dopuszczenia: KZ 7500525010102095IECEx
ID dopuszczenia: DEK 20.0022XcUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827UL Listed
ID dopuszczenia: E199827INMETRO
ID dopuszczenia: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID dopuszczenia: GYJ20.1591XCCC
ID dopuszczenia: 2020322303003426UL Listed
ID dopuszczenia: E199827cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 199827CCC
ID dopuszczenia: 2020322303003426IECEx
ID dopuszczenia: DEK 20.0022XEAC Ex
ID dopuszczenia: KZ 7500525010102095ATEX
ID dopuszczenia: DEKRA 20ATEX0041 XINMETRO
ID dopuszczenia: DNV 22.0238 XNEPSI-EX
ID dopuszczenia: GYJ20.1591XProdukty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Czy ten moduł nadaje się również do szeregowego łączenia zasilaczy?
Nie, artykuł może być również używany w połączeniu szeregowym zasilaczy. Prawidłowe okablowanie może chronić zasilacze przed krytycznymi napięciami w momentach włączania i wyłączania, szczególnie w przypadku obciążeń pojemnościowych.
WSKAZÓWKA:
Nie, artykuł może być również używany w połączeniu szeregowym zasilaczy. Prawidłowe okablowanie może chronić zasilacze przed krytycznymi napięciami w momentach włączania i wyłączania, szczególnie w przypadku obciążeń pojemnościowych.
WSKAZÓWKA:
Ponieważ „-” nie jest podłączone w celu ochrony połączenia szeregowego, urządzenie to nie działa zgodnie ze swoją specyfikacją.
Czy artykuł ma zintegrowaną ochronę przed przepięciami?
Nie. W przypadku zintegrowanej ochrony przed przepięciami jako alternatywę zalecamy QUINT4-ORING/12-24DC/2X20/2X20.