Urządzenia są zawsze zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania, a parametryzacja inteligentnych urządzeń lub czujników i urządzeń wykonawczych odbywa się w szybki i efektywny sposób.
Centralna konfiguracja urządzeń niezależnie od producenta stanowi największą zaletę w kompleksowych systemach automatyzacyjnych. Za pomocą narzędzi programowych do parametryzacji urządzeń firmy Phoenix Contact można na przykład wygodnie ustawiać czujniki i urządzenia wykonawcze. Czy jest dostępna nowa wersja oprogramowania sprzętowego? Zainstaluj aktualną wersję oprogramowania i korzystaj z nowych funkcji.
Phoenix Contact oferuje różne narzędzia programowe do parametryzacji urządzeń — z całą pewnością znajdziesz tu rozwiązanie dostosowane do Twoich wymagań.
AutomationXplorer+
Oprogramowanie na bazie FDT oferujące jedną platformę z interfejsami użytkownika różnych urządzeń. Za pomocą AutomationXplorer+ można konfigurować czujniki, urządzenia wykonawcze i urządzenia dowolnego producenta — również poza granicami sieci.
Startup+
Oprogramowanie stworzone specjalnie dla systemu I/O Axioline. Za pomocą Startup+ można na przykład kontrolować oprzewodowanie stacji Axioline, bez potrzeby wpinania jej do sieci.
MGUARD DM
Oprogramowanie do zarządzania routerami ze zintegrowaną zaporą sieciową. Za pomocą mechanizmu szablonów można konfigurować i zarządzać jako użytkownik wieloma tysiącami routerów.
SAFECONF
Oprogramowanie do bezpieczeństwa funkcjonalnego. Za pomocą SAFECONF konfiguruje się moduły TRISAFE lub SafetyBridge. Metodą „przeciągnij i upuść” można stworzyć system bezpieczeństwa dostosowany do indywidualnych wymagań.
PC Worx Firmware Updater
PC Worx Firmware Updater aktualizuje urządzenia do najnowszej wersji oprogramowania. Aktualne oprogramowanie sprzętowe eliminuje błędy lub udostępnia nowe funkcje. Oprogramowanie obsługuje już szereg urządzeń i będzie rozbudowywane o kolejne serie.
"$pageName" na