Sterowniki ładowania DC do stacji szybkiego ładowania

Sterowniki ładowania do elektromobilności do zastosowań półpublicznych i publicznych.

Inteligentne sterowanie szybkim ładowaniem

Nasz programowalny sterownik do stacji ładowania CCS i CHAdeMO.

Powrót do Sterowniki ładowania

Kategoria

Szukaj w Sterowniki ładowania DC

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Nasz sterownik ładowania DC to mózg nowoczesnych stacji szybkiego ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych wg IEC 61851-23. Sterownik komunikuje się z pojazdem, monitoruje przebieg ładowania, reguluje parametry, np. prąd ładowania i opcjonalnie spełnia różne inne zadania, takie jak wizualizacja na panelu obsługi. Posiada modem 3G, który umożliwia komfortowe zdalne serwisowanie. Poza ładowaniem DC sterownik obsługuje również jeden punkt ładowania AC.

Korzyści

  • Dwa niezależne punkty ładowania (AC i DC) z jednym sterownikiem
  • Elastyczne zastosowanie dzięki swobodnemu programowaniu wg IEC 61131
  • Minimalizacja programowania dzięki gotowym blokom funkcyjnym do komunikacji z pojazdem wg DIN SPEC 70121
  • Łatwa integracja z systemem dzięki licznym interfejsom
  • Komfortowy zdalny dostęp przez wbudowany modem sieci komórkowej
  • Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normą motoryzacyjną IATF 16949 i ISO 9001

Możliwość różnorodnego zastosowania dzięki swobodnemu programowaniu

EVCC Professional  

EVCC Professional programuje się przy użyciu gotowych bloków funkcyjnych w PC Worx

Sterownik ładowania EV Charge Control Professional można zaprogramować dowolnie w zależności od indywidualnych wymogów stacji ładowania zgodnie z normą IEC 61131. Jest to zatem niezwykle uniwersalny sterownik ładowania, który spełni najbardziej zróżnicowane wymagania.

Dodatkowo upraszcza on programowanie dzięki gotowym blokom funkcyjnym PC Worx do komunikacji z pojazdem wg DIN SPEC 70121.

Dalsze produkty do stacji ładowania DC

Szeroki wybór produktów do stacji szybkiego ładowania  

Szeroki wybór produktów do stacji szybkiego ładowania

Oferujemy szeroki wybór produktów do budowy wydajnych stacji ładowania DC lub całych parków ładowarek do szybkiego ładowania.

Poza sterownikami ładowania DC oferujemy również odpowiednie kable ładowania, energoelektronikę i oprogramowanie do ładowania DC.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410