Systemy ochrony kabli

Elastyczność i bezpieczeństwo

Elastyczność i bezpieczeństwo

Zapewnij ochronę swoich kabli i przewodów przy zastosowaniu ich nawet w trudnych warunkach otoczenia.

Powrót do Materiały instalacyjno-montażowe

Kategoria

Szukaj w Systemy ochrony kabli

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

Szeroki wybór peszli ochronnych z tworzyw sztucznych i metalu zapewnia niezawodne rozwiązania do różnych zastosowań — o stopniu ochrony nawet IP69K.

Zalety

  • Ochrona kabli spełniająca wszystkie wymagania — od wiązek kablowych, po wykonania wodoszczelne
  • Odpowiednie dławnice do ciężkich złączy wtykowych i otworów na obudowy
  • Zastosowanie we wszystkich branżach i gałęziach przemysłu — dzięki licznym certyfikatom i dopuszczeniom

Osłonki spiralne

Osłonki spiralne  

Osłonki spiralne

Osłonki spiralne do łatwego łączenia i prowadzenia przewodów zapewniają ochronę przy lekkich obciążeniach mechanicznych.

Można je zamontować w prosty sposób w późniejszym czasie, przy czym poszczególne przewody można wyprowadzać w dowolnym miejscu.

Peszle z tworzywa sztucznego

Peszle z tworzywa sztucznego  

Peszle z tworzywa sztucznego

Peszle z tworzywa sztucznego są odporne na oleje, kwasy i rozpuszczalniki. Stosowane materiały nie zawierają silikonu, halogenów i kadmu i są dostępne w stopniu ochrony nawet IP69K i klasie palności V0.

Elastyczne peszle metalowe

Peszel metalowy  

Peszel metalowy

Elastyczne peszle metalowe zapewniają ochronę kabli i przewodów przed czynnikami mechanicznymi. Węże metalowe z płaszczem z tworzywa sztucznego są ponadto wodoszczelne i odporne na czynniki atmosferyczne.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410