System przepustów ściennych

System przepustów ściennych

Łatwy montaż – bezpieczna eksploatacja

Mniej uszkodzeń – za pomocą naszego systemu można łatwo przeprowadzić kabel przez ścianę.

Powrót do Materiały instalacyjno-montażowe

Kategoria

Szukaj w System przepustów ściennych

Pokaż wszystkie produkty w tej kategorii

System przepustów kablowych (CES) firmy Phoenix Contact to rozwiązanie służące do wprowadzania kabli do szafy sterowniczej. Możesz wybrać moduły do przewodów konfekcjonowanych lub wieloprzewodowe płytki przepustowe.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca przy szafie sterowniczej poprzez przeniesienie złącza do jej wnętrza
  • Łatwa obsługa: nie są konieczne specjalne narzędzia
  • Wysokie bezpieczeństwo dzięki wytrzymałemu olejoodpornemu wykonaniu
  • Wysoka szczelność dzięki uniwersalnym przelotkom z odciążką
  • Szeroki asortyment produktów – wersje do różnych zastosowań
  • Wysoka stabilność kształtu ramek z tworzywa sztucznego dzięki metalowym wkładkom

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis


System wprowadzania przewodów CES

Film instruktażowy pokazujący obsługę systemu CES.