Aprobata
Typ szyny nośnej
Prąd znamionowy
Min. przekrój (sztywny)
Napięcie znamionowe
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Liczba przyłączy
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 48,8 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 48,8 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 48,8 mm, kolor: biały, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 48,8 mm, kolor: czerwone, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, wysokość: 48,8 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złącze rzędowe elementów kontr., do montażu samodzielnie wybranych elementów, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,5 mm² - 6 mm² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,5 mm² - 6 mm² , AWG: 20 - 10, szerokość: 8,2 mm, kolor: szary
"$pageName" na