Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, z dwoma gniazdami pomiarowymi na wtyki pomiarowe 4 mm lub na mostki przełączane lub przykręcane, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2 , rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary
Złączki przekładnikowe do komfortowych układów testowych
Złączki rozłączalne pomiarowe zapewniają wysoki komfort dla wszystkich koniecznych układów pomiarowych w obwodach wtórnych przekładników prądowych. Złączki rozłączalne pomiarowe posiadają sześć uniwersalnych otworów funkcyjnych, dzięki czemu zapewniają maksymalną funkcjonalność i elastyczność rozdziału potencjałów. Za pomocą wersji wtyków ze zintegrowanym stykiem zwarciowym można realizować bezpieczną ochronę podłączonych przekładników prądowych.
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2 , kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, 1. poziomowe, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2 , kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 28 A, Termiczny prąd długotrwały Ith: 28 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, z jarzmem ślizgowym, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2 , rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze Push-X, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2 , kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 57 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 10 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 16 mm2 , rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2 , rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary
Złączki rozłączalne pomiarowe
Konfigurator złączek rozłączalnych pomiarowych
Skonfiguruj indywidualny zestaw przetworników pomiarowych. Oprócz doboru odpowiednich złączek pomiarowych można wybrać akcesoria do testowania i zwierania przekładników prądowych w zależności od zastosowania.
Korzyści
- Wysoka funkcjonalność – nawet sześć uniwersalnych otworów funkcyjnych do rozdziału potencjałów lub do pomiarów
- Modułowa budowa układów przekładników prądowych i przetworników pomiarowych przy użyciu wtykowych złączek pomiarowych
- Niezawodna ochrona podłączonych przekładników prądowych i przetworników pomiarowych dzięki zintegrowanemu wyprzedzającemu stykowi zwierającemu
- Prosta i funkcjonalna budowa dzięki identycznemu konturowi złączek przelotowych i złączek przewodu ochronnego
- Bezpieczne połączenie i zatrzaśnięcie rozłącznika wzdłużnego w aktualnej pozycji przełączenia
- Jednoznaczne oznakowanie pozycji przełączania
Nowe produkty
Złączki pod wtyk funkcyjny z technologią Push-X
Szybkie i bezpieczne rozdzielanie sygnałów
Złączki pod wtyk funkcyjny Push-X umożliwiają oprzewodowanie również linek bez użycia narzędzi. Zintegrowane strefy podziału ułatwiają również rozdzielenie sygnałów. Złączki podstawowe rozłączające TG oferują również opcję bezpiecznej integracji wtyków funkcyjnych.
Najważniejsze cechy
- Technologia Push-X
- Złączki rozłączalne pomiarowe: 6 mm²
- Prąd znamionowy: 30 A
- Napięcie znamionowe: 500 V
- Złączki odłącznikowe i złączki z odłącznikiem nożowym: 2,5 mm²
- Prąd znamionowy: 24 A
- Napięcie znamionowe: 500 V
Korzyści
- Wysoki komfort obsługi bez narzędzi dzięki nowej technologii Push-X
- Szybki montaż wszystkich typów przewodów z tulejkami lub bez tulejek
- „Make before break” automatyczne zwarcie wyprzedzające przekładnika prądowego na złączkach rozłączalnych pomiarowych
- Łatwe rozdzielanie sygnałów i integracja różnych wtyków funkcyjnych
- Wysoka oszczędność kosztów dzięki standaryzowanym akcesoriom systemu CLIPLINE complete
Złączki rozłączalne pomiarowe
Złączki odłącznikowe pomiarowe
Złączki pomiarowe i złączki odłącznikowe pomiarowe
Złączki do przekładników prądowych umożliwiają wybór dowolnej techniki przyłączeniowej. Złączki do przekładników prądowych posiadają opatentowany, potrójny otwór funkcyjny. Gwarantuje to kompaktowość i elastyczność złączek szynowych. Dzięki zintegrowanemu rozłącznikowi wzdłużnemu złączek szynowych można bezpiecznie przełączać złączkę wkrętakiem za pomocą pomarańczowych dźwigni rozłączających. Aby nie dopuścić do niezamierzonego przełączenia, w pozycjach krańcowych są zintegrowane zatrzaski i są dostępne opcjonalne blokady przełączania. Oprócz złączek odłącznikowych dostępne są złączki przelotowe i złączki szynowe PE o identycznym konturze.
Złączki pomiarowe serii MEA
XTVMEA 6 to nazwa nowej złączki pomiarowej w ofercie złączek szynowych. Nowa złączka szynowa MEA jest wyposażona w innowacyjną technologię połączeń Push-X, co oznacza, że przewody można oprzewodować niemal bez wysiłku, używając tylko jednej ręki. Kolejną zaletą nowych złączek pomiarowych jest rodzaj zwarcia przekładnika. Przekładniki prądowe mogą być łatwo i bezpiecznie zwierane przy użyciu specjalnych mostków zwierających i zastosowaniu modułów sprzęgających do rozłączników wzdłużnych. Przekładnik prądowy jest automatycznie zwierany zgodnie z zasadą „make before break” poprzez obrócenie sprzężonych rozłączników wzdłużnych przed obustronnym odłączeniem przekładnika prądowego. Rozłączenie dźwigienek pozwala również na otwarcie obwodu z jednej strony. Oprócz złączki rozłączalnej pomiarowej XTVMEA 6, nowa seria MEA obejmuje również złączkę przelotową o takim samym konturze oraz złączkę przewodu ochronnego.
Złączki rozłączalne pomiarowe PTME
Złączki pomiarowe serii ME
Przetworniki pomiarowe serii ME zwiera się bezpiecznie i komfortowo za pomocą wtykowych mostków zwierających i standardowego wkrętaka. Mostki zwierające można umieścić i zatrzasnąć stabilnie w gnieździe mostka po obu stronach przerwy. Poza wersją z mostkiem zwierającym można użyć również wtykowych złączek pomiarowych z wtykiem zwierającym. Po wyciągnięciu wtyku zintegrowana blaszka przełączająca powoduje zwarcie wyprzedzające. Podłączone przetworniki pomiarowe są zatem chronione automatycznie przed zniszczeniem.
Przekładniki prądowe
Przekładniki prądowe i przetworniki pomiarowe
Przekładnikami prądowymi nazywa się transformatory pomiarowe, które przetwarzają wejściową wielkość elektryczną, np. natężenie prądu lub napięcie elektryczne, na inną, proporcjonalną wielkość wyjściową. Wysokie napięcia i natężenia prądu są redukowane, ponieważ są one wielokrotnie zbyt duże do typowych mierników. Aby móc zmierzyć te wielkości, konieczne jest ich proporcjonalne zredukowanie, np. za pomocą transformatorów. Typową branżą, w której stosowane są takie przekładniki, czy też złączki pomiarowe, jest energetyka. Złączki rozłączalne pomiarowe firmy Phoenix Contact umożliwiają fachowe serwisowanie przekładników prądowych zgodnie z normami. Złączki rozłączalne i mostki zwierające umożliwiają szybkie i łatwe wykonywanie różnych pomiarów.
Efektywne projektowanie za pomocą clipx ENGINEER
Oprogramowanie do projektowania wspomagające produkcję szaf sterowniczych
Oprogramowanie do projektowania clipx ENGINEER umożliwia niezwykle efektywne projektowanie listew ze złączkami, płyt montażowych z wyposażeniem oraz skrzynek przyłączeniowych, składanie zamówień i przesyłanie danych bezpośrednio do produkcji. Przyspiesz projektowanie dzięki inteligentnym interfejsom do programu ECAD oraz aplikacji i konfiguratorów Phoenix Contact.
Broszura na temat złączek szynowych
Do pobrania
Broszury na temat złączek pomiarowych
Chcesz otrzymać materiały informacyjne na temat naszych złączek pomiarowych? Poniżej znajdziesz nasze broszury produktowe na temat złączek szynowych i systemu pomiarowo-kontrolnego. Ponadto oferujemy również broszurę na temat testów jakościowych złączek szynowych.