Płyta montażowa kątowa do indywidualnego mocowania CN-UB... np. na ścianach obudowy.
Ochrona przed przepięciami do urządzeń nadawczo-odbiorczych
Anteny są prawdziwymi łowcami piorunów. Stosuj skuteczną ochronę przeciwprzepięciową o małym tłumieniu. Nasze wydajne koncentryczne ograniczniki przepięć COAXTRAB to gwarancja bezpieczeństwa. Poprzez wybór odpowiednich niskopojemnościowych układów ochronnych można uzyskać niskie tłumienie i wysoką przepustowość. Dzięki dobremu dopasowaniu impedancji ochrona przed przepięciami nie zafałszowuje sygnału.
Adapter pośredni z wymienialnym elementem ochrony przeciwprzepięciowej do koncentrycznych interfejsów sygnałowych. Przyłącze: Łącznik N, gniazdo-gniazdo
Adapter pośredni z wymienialnym elementem ochrony przeciwprzepięciowej do koncentrycznych interfejsów sygnałowych. Przyłącze: Łącznik N, wtyk-gniazdo
Wtyk pośredni w technologii Lambda 4 jako ochrona przed przepięciami do koncentrycznych złączy sygnałowych. Podłączenie: Konektory SMA gniazdo-wtyk
Łącznik BNC, 2-pinowy, dwupoziomowy, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, oporność falowa: 75 Ω
Adapter z ochroną przeciwprzepięciową na bazie technologii ćwierćfalowej Lambda dla koncentrycznych interfejsów sygnałowych. Przyłącze: Łączniki N, gniazdo-gniazdo
Adapter pośredni z wymienialnym elementem ochrony przeciwprzepięciowej do koncentrycznych interfejsów sygnałowych. Przyłącze: Łącznik N, gniazdo-gniazdo
Łącznik BNC, dwupoziomowy, do montażu na NS 32 lub NS 35/7,5, oporność falowa: 50 Ω
Adapter pośredni z wymienialnym elementem ochrony przeciwprzepięciowej do koncentrycznych interfejsów sygnałowych. Przyłącze: Łącznik N, wtyk-gniazdo
Wtyk pośredni z ochroną przed przepięciami dla wejść antenowych ze złączem F
Korzyści
- Wydajne elementy zapewniają skuteczne odprowadzanie prądu udarowego
- Brak fałszowania sygnałów użytkowych – również przy wysokich częstotliwościach transmisji
- Ochrona wszystkich popularnych aplikacji i sygnałów dzięki kompletnemu asortymentowi produktów
- Możliwość wszechstronnego wykorzystania dzięki konstrukcjom i technice przyłączeniowej do każdej aplikacji
COAXTRAB – ochrona przed przepięciami do urządzeń nadawczo-odbiorczych
COAXTRAB – ochrona przed przepięciami na potrzeby przewodów koncentrycznych
Rodzina produktów COAXTRAB obejmuje odpowiednią ochronę przed przepięciami niezależnie od zastosowania i techniki przyłączeniowej. Na potrzeby urządzeń nadawczo-odbiorczych z połączeniami N-Connector albo 7/16 w obszarze telefonii komórkowej albo na potrzeby elektronicznych urządzeń rozrywkowych z przyłączami TV/SAT bądź BNC mamy w ofercie idealne ograniczniki przepięć. Dzięki niewielkim wartościom tłumienności urządzenia zabezpieczające umożliwiają bezzakłóceniową transmisję sygnałów.
Odsłonięte urządzenia nadawczo-odbiorcze często są szczególnie zagrożone przez czynniki atmosferyczne
Obszary zastosowania koncentrycznych urządzeń zabezpieczających
Urządzenia nadawcze i odbiorcze są uznawane na ogół za szczególnie narażone na przepięcia. Wychodzące poza budynki, a co za tym idzie bardzo długie przewody antenowe, jak i same anteny, są narażone bezpośrednio na wyładowania atmosferyczne. Drogą przewodów przepięcia mogą dostać się do wrażliwych interfejsów systemów i wpłynąć na transmisję, a nawet doprowadzić do jej przerwania.
Wysokie częstotliwości transmisji bezprzewodowej wymagają zastosowania urządzeń zabezpieczających o niskiej pojemności własnej, małej tłumienności wtrąceniowej oraz dobrym dopasowaniu impedancji. Mimo to konieczna jest wysoka skuteczność ochrony oraz wysoka zdolność wyładowcza. Dlatego odpowiednie urządzenia zabezpieczające są wyposażone w wydajne iskierniki gazowane lub technologię Lambda/4.