CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET
-
Ogranicznik przepięć
2800491
Wtyk pośredni w technologii Lambda 4 jako ochrona przed przepięciami do koncentrycznych złączy sygnałowych. Podłączenie: Konektory SMA gniazdo-wtyk
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Ochrona przed przepięciami instalacji nadawczych i odbiorczych |
| Klasa testu IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Konstrukcja | Adapter |
| Liczba biegunów | 2 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Rodzaj przyłącza | złącze SMA |
| Moment dokręcania | 1 Nm |
| Przyłącze PE | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Moment dokręcania | 1,5 Nm |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 84,8 mm |
| Wysokość | 25 mm |
| Głębokość | 81,5 mm |
| Kolor | w kolorze niklu |
| Materiał obudowy | HPb59-1 |
| Materiał powłoki obudowy | Cu-Sn-Zn |
| materiał powierzchni styku | Au |
| Materiał izolacji | PTFE |
| materiał styków sprężyn. | QSn6.5-0.1 |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Kierunek działania | Line-Shield/Earth Ground |
| Prąd znamionowy | 2 A (25 °C) |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 6 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ekran) | 6 kA |
| Impulsowy prąd udarowy upływu Iimp (10/350) µs (ziemia–ekran) | 1 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 6 kA |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) statycznie | ≤ 1 V |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ekran) statycznie | ≤ 1 V |
| Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Tłumienność wtrąceniowa aE, asym. | ≤ 1 dB (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
| Zakres częstotliwości | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Współczynnik fali stojącej VSWR w systemie 50 Ω | ≤ 1,20 (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
| ≤ 1,10 (1,7 GHz ... 2,1 GHz) | |
| Dopuszczalna moc HF Pmax przy VSWR=xx (system 50 Ω) | ≤ 110 W (VSWR = 1,0 / 40 °C) |
| ≤ 60 W (VSWR = 1,0 / 70 °C) | |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
| Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| Odporność na prąd udarowy (żyła-ekran) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 1 kA |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m (amsl) |
| Normy/przepisy | IEC 61643-21 |
| Wskazówka | 2000 + A1:2008, zmodyfikowana |
| Normy/przepisy | EN 61643-21 |
| Wskazówka | 2001 + A1:2009 |
| Sposób montażu | Odpowiedni wtyk pośredni |
| Numer artykułu | 2800491 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CL3312 |
| Klucz produktu | CL3312 |
| GTIN | 4046356556149 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 393,2 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 300,45 g |
| Numer taryfy celnej | 85366910 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 62a2c159-96f1-460f-ad6a-fe974b72a9e0 |
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław