CN-UB-280DC-3-SB
-
Ogranicznik przepięć
2801051
Adapter pośredni z wymienialnym elementem ochrony przeciwprzepięciowej do koncentrycznych interfejsów sygnałowych. Przyłącze: Łącznik N, wtyk-gniazdo
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Ochrona przed przepięciami instalacji nadawczych i odbiorczych |
| Klasa testu IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Konstrukcja | Adapter |
| Liczba biegunów | 1 |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Rodzaj przyłącza | Złącze N, 50 Ω |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 31 mm |
| Wysokość | 33,5 mm |
| Długość | 56,8 mm |
| Kolor | w kolorze niklu |
| czarny (RAL 9005) | |
| Materiał obudowy | HPb59-1 |
| Materiał powłoki obudowy | Cu-Sn-Zn |
| materiał powierzchni styku | Au |
| Materiał przewodu wewnętrznego | QSn6.5-0.1 |
| Materiał powierzchni przewodu wewnętrznego | Złoto |
| Materiał izolacji | PTFE |
| materiał styków sprężyn. | QSn6.5-0.1 |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Kierunek działania | Line-Shield/Earth Ground |
| Maksymalne napięcie robocze UC | 280 V DC |
| Najwyższe napięcie stałe UC (żyła-ziemia) | 280 V DC |
| Prąd znamionowy | 5 A (25 °C) |
| Prąd roboczy IC przy UC | ≤ 1 µA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ziemia) | 20 kA |
| Znamionowy prąd odprowadzany In (8/20) µs (żyła-ekran) | 20 kA |
| Impulsowy prąd udarowy upływu Iimp (10/350) µs | 2,5 kA |
| Całkowity prąd udarowy (10/350) µs | 2,5 kA |
| Sumaryczny prąd odprowadzany ITotal (8/20) µs | 20 kA |
| odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-ziemia) | 20 kA |
| odprowadzany prąd udarowy Imax (8/20) µs maksymalny (żyła-ekran) | 20 kA |
| znamionowy prąd impulsowy Ian (10/1000)µs (żyła-ekran) | 100 A |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ziemia) spike | ≤ 900 V |
| ograniczenie napięcia wyjściowego przy 1 KV/µs (żyła-ekran) spike | ≤ 900 V |
| Poziom ochrony Up (żyła-uziemienie) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Poziom ochrony Up (żyła-ekran) | ≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| czas zadziałania tA (żyła-ziemia) | ≤ 100 ns |
| Czas zadziałania tA (żyła-ekran) | ≤ 100 ns |
| Tłumienność wtrąceniowa aE, asym. | typ. 0,1 dB (≤ 3 GHz) |
| Częstotliwość graniczna fg (3 dB), asym. (ekran) w systemie 50 Ω | > 3 GHz |
| Zakres częstotliwości | 0 Hz ... 3 GHz |
| Współczynnik fali stojącej VSWR w systemie 50 Ω | typ. 1,15 (≤ 3 GHz) |
| maks. 1,20 | |
| Dopuszczalna moc HF Pmax przy VSWR=xx (system 50 Ω) | 700 W (VSWR = 1,1) |
| 200 W (VSWR= ∞) | |
| Pojemność (faza-ziemia) | typ. 1,5 pF |
| Pojemność asymetrycznie (ekran) | typ. 1,5 pF |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak |
| Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 2,5 kA |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | 2000 m |
| Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe | |
| Normy/przepisy | IEC 60664-1 |
| Normy/przepisy | IEC 61643-21/A1 |
| Wskazówka | 2008 |
| Normy/przepisy | EN 61643-21/A1 |
| Wskazówka | 2009 |
| Sposób montażu | Odpowiedni wtyk pośredni |
| Numer artykułu | 2801051 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | CL3311 |
| Klucz produktu | CL3311 |
| GTIN | 4046356675734 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 163,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 145 g |
| Numer taryfy celnej | 85363010 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b6cd5d6a-c359-418b-b9f9-8cccb5b23e76 |
| EF3.0 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 4,809 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Do instalacji zewnętrznych
Płyta montażowa umożliwia montaż np. w szafie sterowniczej
Wymienny iskiernik gazowany
Instalowany między anteną a modułem radiowym jako ochrona przed przepięciami
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław