EAC
ID dopuszczenia: EAC-ZulassungEAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.*09.B.00169UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 138168UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 362540Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
280 V | 5 A |
cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 333250Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
280 V | 5 A |
UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 333250Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
280 V | 5 A |