Moduł diodowy szyn nośnych 12- 24 V DC/2x20 A lub 1x40 A. Nieprzerwana redundancja aż do odbiornika.
Moduły diodowe
Moduł diodowy zapewnia niezawodne odsprzężenie połączonych równolegle zasilaczy, zapewniając wysoką dyspozycyjność aplikacji. Dzięki temu zwarcie nie ma wpływu na zasilane urządzenie. Dzięki prostemu odsprzężeniu za pomocą diod moduły diodowe zapewniają bezwzględną niezawodność zasilania, zarówno na wyjściu zasilacza, jak i w przewodzie doprowadzającym od zasilacza do diody.
Moduł redundancyjny, 12 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Moduł redundancyjny, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Moduł redundancyjny, 5 V - 24 V DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
Moduł redundancyjny 48 V DC/2 x 20 A lub 1 x 40 A, przystosowany do montażu na szynie nośnej.
Moduł redundancyjny STEP DIODE, Montaż na szynie DIN, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Do trudnych warunków otoczenia: QUINT DIODE
Dzięki wytrzymałej konstrukcji moduły diodowe z serii QUINT zapewniają najwyższą dyspozycyjność systemu również w obszarach zagrożonych wybuchem oraz w wymagających warunkach otoczenia. Użyj modułu do zapewnienia redundancyjności lub zwiększenia mocy.
Łatwy w instalacji: TRIO DIODE
TRIO DIODE zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki technice połączeń Push-in. Diodę możesz połączyć z zasilaczem TRIO, zwiększając w ten sposób dyspozycyjność systemu.
Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja: STEP DIODE i UNO DIODE
Do odsprzężenia małych obciążeń nadają się moduły diodowe serii STEP i UNO. Kompaktowe diody zapewniają kompleksową redundancję do samego odbiornika. STEP DIODE nadaje się zwłaszcza do rozdzielnic instalacyjnych.