Aprobata
Rodzaj sygnału wyjściowego
Rodzaj sygnału wejściowego
Rodzaj przyłącza
Sygnał wyjściowy
Uniwersalny konfigurowany 4-drożny powielacz sygnałów, z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji i powielania sygnałów analogowych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski śrubowe, konfiguracja według zamówienia.
Uniwersalnie konfigurowany 4-drożny podwajacz sygnału, z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji i podwojenia sygnałów analogowych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski śrubowe, konfiguracja standardowa.
Uniwersalny konfigurowany 4-drożny powielacz sygnałów, z przyłączem wtykanym do galwanicznej separacji i powielania sygnałów analogowych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Połączenie Push-in, konfiguracja według zamówienia.
Uniwersalnie konfigurowany 4-drożny podwajacz sygnału, z połączeniem wtykowym do galwanicznej separacji i podwojenia sygnałów analogowych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa.
4-drożny podwajacz zasilający z przyłączami wtykanymi. Neutralny dla protokołu HART, sygnał wejściowy 0(4) mA ... 20 mA, sygnały wyjściowe 0(4) mA ... 20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie podwajacza sygnału, jak i podwajacza zasilania. Technika przyłączy śrubowych.
4-drożny podwajacz zasilający z przyłączami wtykanymi. Neutralny dla protokołu HART, sygnał wejściowy 0(4) mA ... 20 mA, sygnały wyjściowe 0(4) mA ... 20 mA. Urządzenie można stosować zarówno w trybie podwajacza sygnału, jak i podwajacza zasilania. Technika połączeń Push-in.
"$pageName" na