MINI MCR-SL-R-UI - Przetwornik oporowy/potencjometryczny
2864095

Pomiarowe przetworniki położenia potencjometru MCR do konwersji z położenia potencjometrów w znormalizowany sygnał analogowy, wejście 0 Ω .. 100 Ω do 0 kΩ ... 100 kΩ

Dostępne bezpłatnie do pobrania. Do pobrania

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
Automatyczne wykrywanie potencjometru bez ręcznej kompensacji
Sygnalizacja błędów za pomocą diody sygnalizacji LED i sygnału analogowego
Do potencjometrów od 100 Ω do 100 kΩ
Sygnały potencjometru na sygnały znormalizowane
Konfigurowalne zakres pomiarowy i sygnały wyjściowe
Wysoce kompaktowe pomiarowe przetworniki położenia potencjometru z funkcjami galwanicznej separacji, przekształcania, wzmacniania i filtrowania sygnałów potencjometru na sygnały znormalizowane
Konfiguracja sygnałów wejściowych i wyjściowych za pomocą łącznika DIP
Separacja 3-drożna
Możliwość linearyzacji obszaru częściowego nadajnika za pomocą łącznika "Teach In" na urządzeniu