Moduł diodowy na szynę DIN

Moduły diodowe

Moduł diodowy zapewnia niezawodne odsprzężenie połączonych równolegle zasilaczy, zapewniając wysoką dyspozycyjność aplikacji. Dzięki temu zwarcie nie ma wpływu na zasilane urządzenie. Dzięki prostemu odsprzężeniu za pomocą diod moduły diodowe zapewniają bezwzględną niezawodność zasilania, zarówno na wyjściu zasilacza, jak i w przewodzie doprowadzającym od zasilacza do diody.

Moduł diodowy QUINT DIODE

Do trudnych warunków otoczenia: QUINT DIODE

Dzięki wytrzymałej konstrukcji moduły diodowe z serii QUINT zapewniają najwyższą dyspozycyjność systemu również w obszarach zagrożonych wybuchem oraz w wymagających warunkach otoczenia. Użyj modułu do zapewnienia redundancyjności lub zwiększenia mocy.

Moduł diodowy TRIO DIODE

Łatwy w instalacji: TRIO DIODE

TRIO DIODE zapewnia szybki i łatwy montaż dzięki technice połączeń Push-in. Diodę możesz połączyć z zasilaczem TRIO, zwiększając w ten sposób dyspozycyjność systemu.

Moduły diodowe UNO DIODE i STEP DIODE na szynie DIN

Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja: STEP DIODE i UNO DIODE

Do odsprzężenia małych obciążeń nadają się moduły diodowe serii STEP i UNO. Kompaktowe diody zapewniają kompleksową redundancję do samego odbiornika. STEP DIODE nadaje się zwłaszcza do rozdzielnic instalacyjnych.