Moduł pojemnościowy QUINT z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 3,8 A / 1 kJ
Moduł pojemnościowy QUINT, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, Montaż na szynie montażowej, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 5 A / 4 kJ z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107
Moduł pojemnościowy QUINT, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, Montaż na szynie montażowej, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 10 A / 8 kJ z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107
Moduł pojemnościowy QUINT, z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów dwuwarstwowych, Montaż na szynie montażowej, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 20 A / 16 kJ / USB (Modbus/RTU), z zamontowanym uniwersalnym adapterem na szynę DIN UTA 107
"$pageName" na