Moduł buforowy QUINT z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 20 A, w komplecie zamontowany uniwersalny adapter na szynę DIN UTA 107.
Moduł buforowy QUINT z bezobsługowym zasobnikiem energii na bazie kondensatorów do montażu na szynie DIN, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 40 A, w komplecie zamontowany uniwersalny adapter na szynę DIN UTA 107.
Moduł buforowy QUINT z zasobnikiem energii na bazie kondensatorów do montażu na szynie nośnej, wejście: 24 V DC, wyjście: 24 V DC / 40 A, ze zintegrowaną technologią SFB (Selective Fuse Breaking Technology), wraz z zamontowanym uniwersalnym adapterem szyny nośnej UTA 107
"$pageName" na