Lista produktów – akcesoria do systemu bezpieczeństwa PSRtrisafe

Filtr

8 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Złączka filtra - PSR-FTB/20/86 - 2904477

Złączka szynowa do filtrowania impulsów probierczych bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z regulowanymi parametrami filtra (20 μF/86 μF) oraz filtrowania kompatybilności elektromagnetycznej sygnałów 24 V o natężeniu prądu elektrycznego do 2 A.

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Złączka filtra - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476

Złączka szynowa do filtrowania impulsów probierczych bezpiecznych wyjść półprzewodnikowych z regulowanymi parametrami filtra (1,5 μF/11,5 μF) oraz filtrowania kompatybilności elektromagnetycznej sygnałów 24 V o natężeniu prądu elektrycznego do 2 A.

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Pakiet konfiguracyjny - SAFECONF - 2986119

Oprogramowanie do konfiguracji do SafetyBridge Technology i modułów PSR-TRISAFE (do pobrania bezpłatnie)

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

kość pamięci - IFS-CONFSTICK - 2986122

Wielofunkcyjna kość pamięci dla systemu INTERFACE; do prostego zapamiętywania i zabezpieczania konfiguracji.

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Konektor na szynę nośną - PSR-TBUS - 2890425

Łącznik szyn nośnych PSR-TBUS do rozłączników bezpiecznikowych, do zasilania / sterowania / monitorowania (w zależności od modułu)

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Konektor na szynę nośną - ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2707437

Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: zielony, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, Liczba pinów na rząd: 5, wymiar rastra: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie DIN, Rygiel: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złoconymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 5 styków równoległych

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Kabel USB - CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - 2986135

Kabel przyłącza USB: wtyk USB typ A na wtyk USB typ Mini-B; długość: 3 m

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Stacja kopiowania i usuwania - COPYSTATION - IFS - 2901985

Stacja do kopiowania i kasowania modułów pamięci typu IFS-CONFSTICK do powielania danych z jednego pendrive'a głównego na maks. cztery pendrive'y podrzędne oraz do kasowania danych na jednym lub kilku pendrive'ach podrzędnych, podłączenie kablem USB-USB/Mini.

Cena:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
8 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410