Lista produktów – oprogramowanie do programowania PLC

Filtr

6 trafień

Oprogramowanie - PC WORX BASIC LIC - 2985275

Pakiet oprogramowania dla rozwiązań automatyzacyjnych opartych na komputerach PC, licencja kopiowania PC WORX BASIC, zawiera wszystkie 5 języków IEC, bez kompilatora MSFC, maks. 2048 B danych wejściowych i wyjściowych, klucz licencyjny charakterystyczny dla danej wersji

Oprogramowanie - PC WORX PRO LIC - 2985385

Pakiet oprogramowania dla rozwiązań automatyzacyjnych opartych na komputerach PC, licencja kopiowania PC WORX PRO, zawiera wszystkie 5 języków IEC, z kompilatorem MSFC, maks. 128 kB danych wejściowych i wyjściowych, klucz licencyjny charakterystyczny dla danej wersji

Oprogramowanie - PC WORX BASIC-PRO LIC - 2985259

Pakiet oprogram. dla rozwiązań automat. opartych na komputerach PC, licencja PC WORX PRO, zawiera wszystkie 5 języków IEC, z kompilatorem MSFC, maks. 128 kB danych wej. i wyj., klucz licencyjny specyficzny dla danej wersji
Aktualizacja występującej licencji podstawowej-do pełnej licencji.

Oprogramowanie - PC WORX BASIC UPD - 2985262

Aktualizacja oprogramowania do rozwiązań autom. bazujących na PC, aktualizacja wersji do PC WORX BASIC LIC (np. z 5.xx na 6.xx lub 3.xx na 6.xx). W sprawie aktualizacji wersji 3.xx na 5.xx proszę skontaktować się z konsultantem w dziale dystrybucji. Klucz licencyjny specyficzny dla danej wersji

Oprogramowanie - PC WORX PRO UPD - 2985372

Aktualizacja oprogramowania do rozwiązań autom. bazujących na PC, aktualizacja wersji do PC WORX PRO LIC (np. z 5.xx na 6.xx lub 3.xx na 6.xx). W sprawie aktualizacji wersji 3.xx na 5.xx proszę skontaktować się z konsultantem w dziale dystrybucji. Klucz licencyjny specyficzny dla danej wersji

Oprogramowanie - PC WORX EXPRESS - 2988670

PC Worx Express jest łatwym w obsłudze oprogramowaniem do projektowania. Obsługuje modułowe sterowniki miniaturowe klasy 100 i 1000 oraz sterownik programowy PC WORX SRT z językami programowania FBD, LD i ST wg IEC-61131. Umożliwia tworzenie projektów o wielkości maks. 128 kB danych wejściowych i wyjściowych. Oprogramowanie jest darmowe i nie wymaga licencji. Wchodzi w skład pakietu oprogramowania AUTOMATIONWORX, który jest dostępny w sekcji „Do pobrania”.

6 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410