Aprobata
Szerokość
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Minizłącza przelotowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 15
Minizłącza przelotowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 15
Miniaturowe złącze przewodu ochronnego,, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 15
Minizłącza przelotowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 15
Minizłącza przelotowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 15
Miniaturowe złącze przewodu ochronnego,, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 3,5 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 15
Minizłącza przelotowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 32,1 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 15
Minizłącza przelotowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 32,1 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 15
Minizłącza przelotowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 32,1 mm, kolor: pomarańczowy, rodzaj montażu: NS 15
Miniaturowe złącze przewodu ochronnego,, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 32,1 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 15
"$pageName" na