Aprobata
Typ szyny nośnej
Liczba przyłączy
Szerokość
Min. przekrój (sztywny)
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Prąd znamionowy
Napięcie znamionowe
Minizłącza przelotowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 15
Minizłącza przelotowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 15
Miniaturowe złącze przewodu ochronnego,, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 15
Minizłącza przelotowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 15
Minizłącza przelotowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 15
Miniaturowe złącze przewodu ochronnego,, napięcie znamionowe: 500 V, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, szerokość: 6,2 mm, kolor: zielono-żółty, rodzaj montażu: NS 15
Złącza mikro, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, szerokość: 4,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 15
Złącza mikro, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, szerokość: 4,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 15
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, szerokość: 4,2 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 15
Złącza mikro, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, szerokość: 4,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 15
"$pageName" na