Podstawowy moduł logiczny PLC logic, generacja 2, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany do 8 cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC INTERFACE, możliwość rozbudowy do 48 wejść/wyjść, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, zaciski Push-in
Podstawowy moduł logiczny PLC logic, generacja 2, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany do 8 cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC INTERFACE, możliwość rozbudowy do 48 wejść/wyjść, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, zaciski śrubowe
Moduł logiczny PLC logic w wersji stand-alone , generacja 2, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany do 8 cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC INTERFACE, bez możliwości rozbudowy, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, zaciski Push-in
Moduł logiczny PLC logic w wersji stand-alone , generacja 2, z 16 wejściami/wyjściami, podłączany do 8 cyfrowych lub analogowych złączek szynowych PLC INTERFACE, bez możliwości rozbudowy, zegar czasu rzeczywistego, gniazdo Micro USB, gniazdo na moduł pamięci i adapter Bluetooth, zaciski śrubowe
Moduł logiczny rozszerzający PLC logic z 16 wejściami/wyjściami do podłączenia wtykowego do 8 złączek PLC-INTERFACE do rozbudowy modułu podstawowego (do modułu podstawowego można podłączyć maksymalnie dwa moduły rozszerzające), zaciski Push-in
Moduł logiczny rozszerzający PLC logic z 16 wejściami/wyjściami do podłączenia wtykowego do 8 złączek PLC-INTERFACE do rozbudowy modułu podstawowego (do modułu podstawowego można podłączyć maksymalnie dwa moduły rozszerzające), zaciski śrubowe
"$pageName" na