Komponenty systemu i akcesoria do kondycjonera sygnału

Komponenty systemu i akcesoria do kondycjonera sygnału

Komponenty systemu i akcesoria zmieniają dwie rodziny produktów w jeden system. Modułowe łączniki T-BUS na szynę DIN można wykorzystać na przykład jako elastyczne rozwiązanie systemowe do podtrzymania zasilania. Łącznik T-BUS na szynę DIN ułatwia instalację, rozbudowę systemu lub wymianę modułu bez przerywania pracy. Ofertę uzupełniają inne akcesoria, takie jak adaptery do programowania i złączki przelotowe.

Korzyści

  • Łatwe doprowadzenie zasilania, rozbudowa systemu i wymiana modułów bez konieczności przerywania pracy dzięki łącznikowi T-BUS na szynę DIN
  • Elastyczne możliwości zasilania: bezpośrednio w kondycjonerze sygnałów, przez moduł zasilający lub zasilacz systemowy z wejściem szerokozakresowym 85 V AC … 264 V AC
  • Łatwe przejście na system zasilania Pepperl+Fuchs przy użyciu adaptera szyny zasilającej
  • Komfortowa diagnostyka przy użyciu modułu monitorowania błędów MINI Analog Pro lub modułu zasilania i sygnalizacji błędów MACX Analog
Graficzne przedstawienie koncepcji zasilania kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych MINI Analog Pro

Elastyczne zasilanie

Trzy możliwości zasilania urządzeń przez łącznik T-BUS na szynę DIN:

1. Zasilanie bezpośrednie przez moduł

  • Bez dodatkowych akcesoriów
  • Do maks. 16*) modułów MINI Analog Pro
  • Do maks. 32*) modułów MACX Analog

2. Zasilanie przez moduł zasilający o identycznym konturze

  • Umożliwia również redundantne zasilanie i monitorowanie zasilania
  • Do maks. 115*) modułów MINI Analog Pro
  • Do maks. 80*) modułów MACX Analog

3. Zasilanie przez zasilacz systemowy

  • Umożliwia również redundantne zasilanie i monitorowanie zasilania
  • Do maks. 60*) modułów MINI Analog Pro
  • Do maks. 10*) modułów MACX Analog

*) Dokładna liczba zależy od poboru prądu danego typu modułu. Wskazówki dotyczące obliczania można znaleźć w naszej broszurze artykułów do zasilania w materiałach do pobrania.

Graficzne przedstawienie zbiorczego komunikatu błędu usterek za pomocą kondycjonerów sygnału i przetworników pomiarowych MINI Analog Pro

Wygodna diagnostyka dzięki zbiorczym komunikatom o błędach

Dzięki modułowi do zbiorczej sygnalizacji błędów i łącznikom T-BUS na szynę DIN możliwa jest szybka analiza błędów w wielokanałowych rozwiązaniach. Oba systemy MINI Analog Pro i MACX są ze sobą kompatybilne. W zależności od typu modułu sygnalizowane będą następujące błędy:
• Przerwanie ciągłości przewodu
• Zwarcie
• Awaria zasilania
• Przekroczenie górnej i dolnej granicy zakresu pomiarowego (tylko MINI Analog Pro)
• Błąd bezpiecznika w module zasilania (tylko MACX Analog)

E-paper
Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa

Bezpieczne kondycjonowanie, przesyłanie i wizualizowanie sygnałów bez zakłóceń dzięki 3-drożnej separacji galwanicznej: nasze portfolio produktów do kondycjonowania sygnałów i ochrony przeciwwybuchowej obejmuje wszystkie zadania związane z bezzakłóceniową i bezpieczną transmisją sygnałów, takie jak kondycjonery sygnału NAMUR, kondycjonery sygnału bipolarne, przetworniki temperaturowe, separatory zasilania itp.

Otwórz e-paper
Strona tytułowa broszury „Kondycjonowanie sygnałów i ochrona przeciwwybuchowa”