Aprobata
Rodzaj przyłącza
Typ szyny nośnej
Liczba przyłączy
Szerokość
Kolor
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 5,2 mm, kolor: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 5,2 mm, kolor: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 5,2 mm, kolor: zielono-żółty, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Zacisk przewodu ochronnego, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: zielono-żółty, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka przelotowa, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: czerwone, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na