Aprobata
Funkcja
Pomiarowe napięcie sterujące
Prąd obciążenia
Rodzaj przyłącza
Hybrydowy rozrusznik silnika do nawrotnych silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy 0,6 A, z napięciem sterującym 24 V DC, z ustawianym zabezpieczeniem przeciążeniowym, z funkcją zatrzymania awaryjnego do SIL 3 / PL e i połączeniem Push-in
Hybrydowy rozrusznik silnika do nawrotnych silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy 2,4 A, z napięciem sterującym 24 V DC, z ustawianym zabezpieczeniem przeciążeniowym, z funkcją zatrzymania awaryjnego do SIL 3 / PL e i połączeniem Push-in
Hybrydowy rozrusznik silnika do nawrotnych silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy 9 A, z napięciem sterującym 24 V DC, z ustawianym zabezpieczeniem przeciążeniowym, z funkcją zatrzymania awaryjnego do SIL 3 / PL e i połączeniem Push-in
Hybrydowy rozrusznik silnika do rozruchu silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy 0,6 A, napięcie sterujące 24 V DC, ustawiane zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja awaryjnego zatrzymania do SIL 3 / PL e, z połączeniem Push-in.
Hybrydowy rozrusznik silnika do rozruchu silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy 2,4 A, napięcie sterujące 24 V DC, ustawiane zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja awaryjnego zatrzymania do SIL 3 / PL e, z połączeniem Push-in.
Hybrydowy rozrusznik silnika do rozruchu silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy 9 A, napięcie sterujące 24 V DC, ustawiane zabezpieczenie przeciążeniowe, funkcja awaryjnego zatrzymania do SIL 3 / PL e,, z połączeniem Push-in.
Hybrydowe rozruszniki silnika do nawrotu silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy 0,6 A, napięcie sterujące 24 V DC, ustawiane wyłączenie w razie przeciążenia, z przyłączami Push-in.
Hybrydowe rozruszniki silnika do nawrotu silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy 2,4 A, napięcie sterujące 24 V DC, ustawiane wyłączenie w razie przeciążenia, z przyłączami Push-in.
Hybrydowy rozrusznik silnika, do sterowania nawrotnego silnikami 3~ AC do 550 V AC / 2,4 A, wejście 24 V DC, charakterystyka wyzwalania Class 10, funkcja ochrony przed przeciążeniem, bez kontroli symetrii i wykrywania zaniku fazy oraz niedostatecznego obciążenia. Możliwość przełączania silników 1-fazowych.
Hybrydowe rozruszniki silnika do nawrotu silników 3~ AC do 500 V AC, prąd wyjściowy 9 A, napięcie sterujące 24 V DC, ustawiane wyłączenie w razie przeciążenia, z przyłączami Push-in.
"$pageName" na