Aprobata
Materiał
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 3 mm ... 6,5 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M12 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 10 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M16 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ... 12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 11 mm ... 17 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ... 28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 27 mm ... 38 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M50 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 34 mm ... 44 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M63 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 3 mm ... 6,5 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg7, kolor: srebrny, z oringiem
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg9, kolor: srebrny, z oringiem
"$pageName" na