Aprobata
Sygnał wejściowy
Wielofunkcyjny wskaźnik Ex i procesowy w obudowie do montażu w szafie sterowniczej, do monitorowania i wyświetlania analogowych wartości pomiarowych. Wejścia uniwersalne umożliwiają podłączenie prądu, napięcia, RTD i TC. Dwa wyjścia przełączne przekaźnikowe i jedno wyjście analogowe.
Wielofunkcyjny wskaźnik Ex i procesowy w obudowie polowej, do monitorowania i wyświetlania analogowych wartości pomiarowych. Wejścia uniwersalne umożliwiają podłączenie prądu, napięcia, RTD i TC. Dwa wyjścia przełączne przekaźnikowe i jedno wyjście analogowe.
Adapter do programowania ze złączem USB i T-Port, 2,4 m do programowania modułów FA MCR-...-, MCR-...-LP-...- i MCR-...-HT-...
Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli wyjściowej z komunikacją HART do montażu w szafie sterowniczej
Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli wyjściowej w wykonaniu iskrobezpiecznym, z komunikacją HARTR, w obudowie obiektowej, możliwość stosowania do strefy 1.
Rezystor komunikacji HARTR, 250 Ω, w połączeniu z wyświetlaczem cyfrowym 2908781 FA MCR-DS-I-I-OLP, 2908782 FA MCR-FDS-I-I-OLP, 2908800 FA MCR-EX-DS-I-I-OLP lub 2908801 FA MCR-EX-FDS-I-I-OLP
Zestaw do montażu na rurze do wskaźników procesowych zasilanych z pętli wyjściowej w obudowie obiektowej FA MCR(-EX)-FDS-I-I-OLP.
Zestaw montażowy do wielofunkcyjnych wskaźników procesowych FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907780) i FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP (2907781). Dodatkowo możliwość wykorzystania również do uproszczonego montażu naściennego.
Za pomocą ramki do montażu na szynę DIN można zamontować wyświetlacz na szynie, np. w szafie sterowniczej. Ramkę do montażu na szynie DIN można użyć do wyświetlaczy: FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP
"$pageName" na