Dławnice kablowe i przepusty kablowe

System wprowadzania kabli i dławnice kablowe

Zastosowanie dławnic kablowych gwarantuje niezawodne i odporne wprowadzanie pojedynczych kabli do szafy sterowniczej. System kompaktowych przepustów kablowych CES to rozwiązanie pozwalające na obniżenie kosztów i zwiększenie uporządkowania przy podłączaniu wielu przewodów niezakończonych złączem. Dostępne są różne łączone moduły lub wieloprzewodowe płytki przepustowe.

Korzyści

  • Oszczędność miejsca na szafie sterowniczej poprzez przeniesienie złącza do jej wnętrza
  • Łatwa obsługa: nie są konieczne specjalne narzędzia
  • Wysokie bezpieczeństwo dzięki wytrzymałemu olejoodpornemu wykonaniu
  • Niezawodna szczelność i odciążenie naciągu
  • Szeroki asortyment produktów – wersje do różnych zastosowań
System przepustów kablowych CES

Konfigurator systemu przepustów kablowych CES

Za pomocą konfiguratora CES możesz stworzyć swój indywidualny system przepustów kablowych. Połącz przelotki kablowe z naszego szerokiego asortymentu do kabli okrągłych lub AS-i uzupełnij swoje rozwiązanie o odpowiednie akcesoria.

Dławnice kablowe

Dławnice kablowe

Dławnice kablowe

Dławnice kablowe oferują szczególnie niezawodny i solidny sposób wprowadzania pojedynczych kabli do szafy. Szeroka gama produktów obejmuje różne materiały i konstrukcje. Wysokie siły odciążające, bezpieczne uszczelnienie i odporne na wibracje dławnice z tworzywa sztucznego gwarantują niezawodność nawet w ekstremalnych warunkach. Dzięki wariantom dla obszaru Ex lub zgodnym z EMC, Phoenix Contact spełnia wymagania wielu sytuacji aplikacyjnych.

Standardowe dławnice kablowe
Dławnice kablowe Ex
Dławnice kablowe EMC
Gwint dławnic kablowych
Rozcinana uszczelka dławnicy kablowej
Test ochrony IP dla dławnic kablowych
Standardowe dławnice kablowe

Nasze standardowe dławnice kablowe są dostępne w wersji z poliamidu i mosiądzu. Wersje z tworzywa sztucznego są szczególnie łatwe w montażu i mogą być stosowane uniwersalnie, podczas gdy dławnice metalowe charakteryzują się ogromną odpornością na temperaturę. Oferta obejmuje dławnice jednostronne z uszczelką pierścieniową do obudów z króćcem na dławnicę oraz dławnice pełne do obudów z gwintem.

  • Dławnice kablowe z poliamidu, ze zintegrowaną odciążką, stopień ochrony IP68, gwint metryczny Pg lub NPT
  • Mosiężne dławnice kablowe niklowane, ze zintegrowaną odciążką, stopień ochrony IP68/IP69K, gwint metryczny, Pg lub NPT

Dławnice kablowe Ex

Dławnice kablowe do zastosowań Ex gwarantują najwyższy stopień bezpieczeństwa w obszarach zagrożonych wybuchem. Dostępne są wersje do kabli zbrojonych i niezbrojonych, rodzaj zabezpieczenia osłona ognioszczelna (typ „d”), budowa wzmocniona (typ „e”) oraz zabezpieczenie przed oparami (typ „nR”). Dławnice kablowe posiadają dopuszczenia zgodne z międzynarodowymi normami (ATEX, IECEx, UL, GHOST) i zapewniają stopień ochrony IP66/IP67 i IP68.

  • Mosiądz, do kabli zbrojonych do rodzaju zabezpieczenia „e”, do kabli niezbrojonych do rodzaju zabezpieczenia „d”, „e” i „nR”
  • Stal nierdzewna, do kabli zbrojonych i niezbrojonych do rodzaju zabezpieczenia „d”, „e” i „nR”
  • Z ekologicznymi uszczelkami z termoplastycznego elastomeru (LSF)
  • Śruby zamykające i kompensacja ciśnienia do wszystkich wersji

Dławnice kablowe EMC

Do przewodów ekranowanych są dostępne niezawodne dławnice kablowe EMC z elastycznymi sprężynami stykowymi ekranu umożliwiającymi łatwy montaż na miejscu. Lamele o wysokim przewodnictwie zapewniają przy tym niezawodne połączenie o niskiej rezystancji i oporze indukcyjnym między ekranem przewodu a obudową złącza lub panelem szafy sterowniczej.

  • Dławnice kablowe EMC z mosiądzu, niklowane, ze zintegrowaną odciążką, stopień ochrony IP68, gwint metryczny lub Pg

Gwint dławnic kablowych

Dławnice kablowe są dostępne z gwintami metrycznymi w rozmiarach od M12 do M63. Dostępne są również gwinty Pg i samouszczelniające gwinty NPT.

Rozcinana uszczelka dławnicy kablowej

Dławnice kablowe z uszczelkami rozcinanymi lub dwuczęściowymi umożliwiają proste i szczelne wprowadzanie przewodów konfekcjonowanych.

Test ochrony IP dla dławnic kablowych

Uszczelki wykonane z chloroprenu i o-ringi z NBR o stopniu ochrony IP68 (IP69K w niektórych przypadkach) zapewniają optymalne uszczelnienie obudowy.

Przepust kablowy z różnymi kablami i listwą ze złączkami

Przepust kablowy z różnymi kablami i listwą ze złączkami

Modułowy system przepustów kablowych

Modułowy system przepustów kablowych CES umożliwia uporządkowane wprowadzanie kabli do szafy sterowniczej. Łączone dowolnie przelotki kablowe umożliwiają szybki i elastyczny montaż oraz wymianę kabli konfekcjonowanych i niekonfekcjonowanych. System przepustów kablowych umożliwia bezpieczne uszczelnienie i odciążenie naciągu wg PN-EN 50262. Przelotki kablowe są dostępne w różnych kształtach i średnicach. Są one szczególnie wytrzymałe, odporne na ekstremalne wpływy środowiska i szczelne, zapewniając stopień ochrony IP54.

System przepustów kablowych, ramka uszczelniająca
Montaż systemu przepustów kablowych
Blokada pałąkowa lub śrubowa systemu przepustów kablowych
Przelotki do systemu przepustów kablowych
Wytrzymałe przelotki kablowe do systemu przepustów kablowych
Przepust kablowy do złączy przemysłowych
System przepustów kablowych, ramka uszczelniająca

Dzielone ramki uszczelniające umożliwiają niezawodne uszczelnienie i odciążenie naciągu przewodów konfekcjonowanych zgodnie z normą DIN EN 50262. Złącza przekłada się po prostu przez otwory montażowe.

Montaż systemu przepustów kablowych

Ramki uszczelniające CES można zamontować bezpośrednio w standardowych otworach na złącza przemysłowe. Ramki zatrzaskowe ułatwiają instalację.

Blokada pałąkowa lub śrubowa systemu przepustów kablowych

Możesz wybrać dzielone ramki uszczelniające z blokadą pałąkową lub śrubową. Blokada pałąkowa nie wymaga żadnych narzędzi i dlatego umożliwia szczególnie prosty i szybki montaż również w trudno dostępnych miejscach.

Przelotki do systemu przepustów kablowych

Przelotki rozcięte umożliwiają łatwe włożenie i montaż przewodów z zamontowanymi już złączami – również w późniejszym czasie. Dodatkowo są dostępne również przelotki stożkowe do docinania, które uszczelniają przewody o różnej średnicy w stopniu ochrony do IP65.

Wytrzymałe przelotki kablowe do systemu przepustów kablowych

Szare przelotki z tworzywa termoplastycznego wyróżniają się niską palnością zgodnie z UL 94 V0 i są odporne na działanie kwasów i zasad. Czarne gumowe przelotki wykonane z NBR są odporne na paliwa, oleje i smary oraz zachowują elastyczność nawet w niskich temperaturach.

Przepust kablowy do złączy przemysłowych

Poszerzenie standardowych otworów Rittal z 35 mm do 51 mm umożliwia przeprowadzenie przez ścianę montażową i uszczelnienie również prostokątnych złączy przemysłowych HEAVYCON.

Płytka przepustowa do paneli szafy sterowniczej

Płytka przepustowa do paneli szafy sterowniczej

Płytki przepustowe do kabli niekonfekcjonowanych

CES Multigates to wzmocnione metalem płytki na przepust kablowy. Płytki przepustowe oferują liczne możliwości przeprowadzenia przewodów przez panel szafy sterowniczej przy zachowaniu wysokiej szczelności. Płytki CES Multigates umożliwiają wprowadzenie do szafy sterowniczej nawet 37 niekonfekcjonowanych kabli przez jeden element. Płytki przepustowe mogą być używane również na zewnątrz budynków.

Cięcie przelotek kablowych CES Multigates
Podwójne uszczelnienie membranowe Multigate
Oszczędność miejsca dzięki CES Multigates
CES Multigates na skrzynce rozdzielczej
Elastyczne zastosowanie CES Multigates
Płytki Multigate do ekstremalnych warunków
Cięcie przelotek kablowych CES Multigates

Aby wprowadzić niekonfekcjonowane kable do szafy sterowniczej, wystarczy przyciąć przelotki kablowe CES Multigates do odpowiedniej średnicy.

Podwójne uszczelnienie membranowe Multigate

Podwójne uszczelnienie membranowe zapewnia stopień ochrony IP66/67. Wzmocnione metalem płytki są niezawodnie uszczelnione nawet w zastosowaniach zewnętrznych.

Oszczędność miejsca dzięki CES Multigates

CES Multigates umożliwia wprowadzenie maksymalnie 37 kabli za pomocą jednej płytki. Otwory są rozmieszczone w uporządkowany sposób, zapewniając w ten sposób uporządkowany przepust kablowy.

CES Multigates na skrzynce rozdzielczej

CES Multigates zapewniają wysoki stopień elastyczności, ponieważ mogą być stosowane do kabli o średnicy od 5 do 60 mm, a tym samym obejmują szeroki zakres zastosowań.

Elastyczne zastosowanie CES Multigates

W połączeniu z płytą modułową płytki CES Multigates można montować nie tylko w panelem szafy sterowniczej, lecz również w dnie szafy.

Płytki Multigate do ekstremalnych warunków

Płytki są niepalne (klasa palności V0, UL 94), odporne na działanie oleju (czarny materiał) i można je stosować w temperaturach od -40°C do +100°C.

Broszura
Wyposażenie do szaf sterowniczych

Odkryj różnorodność akcesoriów do wyposażenia szaf sterowniczych w broszurze produktów. Akcesoria zapewniają ochronę i porządek w szafie sterowniczej i wokół niej. Gniazda do szafy sterowniczej i złącza serwisowe zapewniają łatwe utrzymanie ruchu, serwisowanie i diagnostykę.

Pobierz broszurę
Szafa sterownicza z różnymi akcesoriami