Aprobata
Materiał
Średnica kabla
Długość gwintu przyłącza
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 6,5 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Stal nierdzewna 316L, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 6,5 mm ... 14 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrny
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 11,1 mm ... 20 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Stal nierdzewna 316L, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 11,1 mm ... 20 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M25 x 1,5, kolor: srebrny
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 17 mm ... 26,3 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Stal nierdzewna 316L, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 17 mm ... 26,3 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 23,5 mm ... 32,2 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Stal nierdzewna 316L, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 23,5 mm ... 32,2 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: srebrny
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Mosiądz, niklowany, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 35,6 mm ... 44,1 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M50 x 1,5, kolor: srebrny
Dławnica kablowa, materiał dławnicy gwintowanej: Stal nierdzewna 316L, zastosowanie: Ex, zewnętrzna średnica kabla 35,6 mm ... 44,1 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M50 x 1,5, kolor: srebrny
"$pageName" na